|
|
06268Botões recartilhados com manípulo |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro. Bucha em aço. 5.8.Versão:Aço passivado azul.Indicação:Forma H: sem furo transversal Forma M: com furo transversal e pino roscadoParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Botões recartilhados com manípulo, forma H, sem furo transversal |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06268-2106 | H | grafite RAL 7021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 7,96 € | | 06268-21061 | H | laranja RAL 2004 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 7,96 € | | 06268-21062 | H | verde segurança RAL6032 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 7,96 € | | 06268-21063 | H | azul RAL5017 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 7,96 € | | 06268-21065 | H | cinza RAL 7035 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 7,96 € | | 06268-21066 | H | vermelho RAL 3020 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 7,96 € | | 06268-21067 | H | amarelo RAL 1021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 |  | | 7,96 € | | 06268-2206 | H | grafite RAL 7021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 9,04 € | | 06268-22061 | H | laranja RAL 2004 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 9,04 € | | 06268-22062 | H | verde segurança RAL6032 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 9,04 € | | 06268-22063 | H | azul RAL5017 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 9,04 € | | 06268-22065 | H | cinza RAL 7035 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 9,04 € | | 06268-22066 | H | vermelho RAL 3020 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 9,04 € | | 06268-22067 | H | amarelo RAL 1021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 |  | | 9,04 € | | 06268-2308 | H | grafite RAL 7021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 10,10 € | | 06268-23081 | H | laranja RAL 2004 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 10,10 € | | 06268-23082 | H | verde segurança RAL6032 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 10,10 € | | 06268-23083 | H | azul RAL5017 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 10,10 € | | 06268-23085 | H | cinza RAL 7035 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 10,10 € | | 06268-23086 | H | vermelho RAL 3020 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 10,10 € | | 06268-23087 | H | amarelo RAL 1021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 |  | | 10,10 € | |
|
Botões recartilhados com cabo, forma M, com furo transversal e pino roscado |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | L1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06268-1106 | M | grafite RAL 7021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 9,72 € | | 06268-11061 | M | laranja RAL 2004 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 9,72 € | | 06268-11062 | M | verde segurança RAL6032 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 9,72 € | | 06268-11063 | M | azul RAL5017 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 9,72 € | | 06268-11065 | M | cinza RAL 7035 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 9,72 € | | 06268-11066 | M | vermelho RAL 3020 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 9,72 € | | 06268-11067 | M | amarelo RAL 1021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |  | | 9,72 € | | 06268-1206 | M | grafite RAL 7021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 10,78 € | | 06268-12061 | M | laranja RAL 2004 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 10,78 € | | 06268-12062 | M | verde segurança RAL6032 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 10,78 € | | 06268-12063 | M | azul RAL5017 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 10,78 € | | 06268-12065 | M | cinza RAL 7035 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 10,78 € | | 06268-12066 | M | vermelho RAL 3020 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 10,78 € | | 06268-12067 | M | amarelo RAL 1021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |  | | 10,78 € | | 06268-1308 | M | grafite RAL 7021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 11,89 € | | 06268-13081 | M | laranja RAL 2004 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 11,89 € | | 06268-13082 | M | verde segurança RAL6032 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 11,89 € | | 06268-13083 | M | azul RAL5017 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 11,89 € | | 06268-13085 | M | cinza RAL 7035 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 11,89 € | | 06268-13086 | M | vermelho RAL 3020 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 11,89 € | | 06268-13087 | M | amarelo RAL 1021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |  | | 11,89 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|