norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida.Versão:preto.Indicação:Conchas embutidas encaixáveis estão disponíveis nas espessuras de material de 0,75 a 3,5 mm.

As dimensões das aberturas de instalação para as diferentes espessuras de materiais podem ser encontradas no desenho ao lado.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06966-01 Conchas embutidas de plástico para encaixe 150 kB

Desenhos

Conchas embutidas de plástico para encaixe

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1B1HH1L1STCADAces.PreçoEncomendar
06966-01-0944158028,74113,5941,517 2,94 €
06966-01-11057109440,35718,65110226 5,59 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83