norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, reforçado com shot peening.Versão:semifosco em preto ou cinza claro.Indicação:Estas conchas embutidas em formato ergonômico são adequadas para materiais com espessuras de 1-5 mm.Montagem:Ela é posicionada no corte de encaixe da parede do compartimento e em seguida aparafusada na parte frontal com 2 parafusos de cabeça escareada (não incluídos no fornecimento).Indicação de desenho:
1) para parafuso de cabeça escareada M4
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06965 Conchas embutidas de plástico, aparafusáveis 117 kB

Desenhos

Conchas embutidas de plástico, aparafusáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Cor
do corpo
básico
AHLL1TCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06965-1082041preto826167100251000 11,64 €
06965-1112041preto1126197130251000 12,34 €
06965-1082042cinza RAL 7035826167100251000 11,64 €
06965-1112042cinza RAL 70351126197130251000 12,34 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83