norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Alumínio fundido sob pressão.Versão:Concha e alça em preto ou cinza claro, revestidas a pó, semifosco.Indicação:Devido ao seu design moderno, estas conchas podem ser utilizadas em qualquer aplicação, que requeira alças firmes e de design sofisticado.
As alças retráteis da forma A possuem um engate nas posições de descanso e de trabalho.
Após o acionamento, as alças retráteis da forma B retornam automaticamente para sua posição de repouso.
Montagem:As conchas embutidas com alças retráteis podem ser montadas no mesmo corte do compartimento, tanto na parte dianteira como na parte traseira da parede do compartimento.Indicação de desenho:
1) para parafuso de cabeça escareada M4
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06962-01 Conchas embutidas retráteis em alumínio 178 kB

Desenhos (visão geral)

Conchas embutidas retráteis em alumínio
Conchas embutidas retráteis em alumínio

Puxadores embutidos retráteis de alumínio, de encaixe

mais informações

Desenhos

Puxadores embutidos retráteis de alumínio, de encaixe

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Cor
do corpo
básico
A1B

HH1H2LL1TXX1YY1Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06962-01-07911811Ade encaixepreto RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 30,05 €
06962-01-07911812Ade encaixecinza RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 30,05 €

Puxadores embutidos retráteis de alumínio, com sistema de retorno automático

mais informações

Desenhos

Puxadores embutidos retráteis de alumínio, com sistema de retorno automático

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Cor
do corpo
básico
A1B

HH1H2LL1TXX1YY1Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
06962-01-07911821Bamortecedorpreto RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 34,32 €
06962-01-07911822Bamortecedorcinza RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 34,32 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83