norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Concha embutida alça retrátil em perfil de alumínio.
Tampas de acabamento em poliamida.
Forma A fixação através de perfil de borracha.
Forma B fixação através de 2 parafusos de cabeça escareada, aço.
Versão:Concha embutida e alça retrátil tratadas com shot peening, acetinadas e pretas ou em cores naturais anodizadas.
Perfil de borracha preto.
Parafusos de fixação zincados.
Indicação:Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, encaixe a concha inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segure-a contra a parede do compartimento.

Dependendo da versão, pressione o 2º perfil de borracha para dentro da ranhura superior ou efetue a fixação por meio de 2 parafusos de cabeça escareada.
Montagem:Após a introdução do perfil de borracha inferior, ambas as abas laterais devem ser pressionadas sobre a concha. Em seguida, deve-se encaixar a alça inclinada em 45° sobre a extremidade inferior do furo de montagem e segurá-la contra a parede do compartimento.
Dependendo da versão, o 2º perfil de borracha será pressionado para dentro da ranhura superior ou fixado com 2 parafusos de cabeça escareada.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06961 Conchas embutidas retráteis em alumínio 203 kB

Desenhos (visão geral)

Conchas embutidas retráteis em alumínio

Conchas embutidas de alumínio retráteis com fixação por meio de um perfil de borracha

mais informações

Desenhos

Conchas embutidas de alumínio retráteis com fixação por meio de um perfil de borracha

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
preto
Código do artigo
natural
FormaVersão 2HLL1TOrifício de montagemCapacidade
de carga
N
Filtro
06961-1001106961-10013Aencaixável9010011519,5107 x 73500
06961-1181106961-11813Aencaixável9011813319,5125 x 73500
06961-1671106961-16713Aencaixável9016718219,5174 x 73500

Conchas embutidas de alumínio com alças retráteis e fixação por meio de 2 parafusos

mais informações

Desenhos

Conchas embutidas de alumínio com alças retráteis e fixação por meio de 2 parafusos

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
preto
Código do artigo
natural
FormaVersão 2HLL1TOrifício de montagemCapacidade
de carga
N
Filtro
06961-1002106961-10023Baparafusável9010011519,5107 x 73500
06961-1182106961-11823Baparafusável9011813319,5125 x 73500
06961-1672106961-16723Baparafusável9016718219,5174 x 73500
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83