|
|
06922-11Arruela de acabamento de aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:As arruelas de acabamento estão previstas para puxadores industriais redondos. Através das arruelas de acabamento, a superfície de aparafusamento é aumentada, com isso a quebra em chapas finas minimizada.Material:Aço inoxidável 1.4404 ou 1.4305. Versão:1.4404 Polido ou jateado.
1.4305 Superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Chave de aço | Superfície Corpo básico | D2 | D3 | D4 | H | H1 | para parafusos | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06922-11-0321 | 1.4404 | polido | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 |  | | 0,97 € | | 06922-11-0421 | 1.4404 | polido | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 0,97 € | | 06922-11-0521 | 1.4404 | polido | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 1,09 € | | 06922-11-0621 | 1.4404 | polido | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 1,09 € | | 06922-11-0322 | 1.4404 | jateado em fosco | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 |  | | 1,37 € | | 06922-11-0422 | 1.4404 | jateado em fosco | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 1,37 € | | 06922-11-0522 | 1.4404 | jateado em fosco | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 1,66 € | | 06922-11-0622 | 1.4404 | jateado em fosco | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 1,66 € | | 06922-11-0310 | 1.4305 | superfície sem tratamento | 5,1 | 3,2 | 8 | 1 | 2 | M3 |  | | 0,61 € | | 06922-11-0410 | 1.4305 | superfície sem tratamento | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 0,66 € | | 06922-11-0510 | 1.4305 | superfície sem tratamento | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 0,92 € | | 06922-11-0610 | 1.4305 | superfície sem tratamento | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 1,05 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|