norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Porcas recartilhadas forma alta de aço e aço inoxidável DIN 466
06110

Porcas recartilhadas forma alta de aço e aço inoxidável DIN 466

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço de corte rápido.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Porcas recartilhadas de forma alta M12 não estão previstas na folha de normas técnicas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06110 Porcas recartilhadas forma alta de aço e aço inoxidável DIN 466 217 kB

Desenhos

Porcas recartilhadas forma alta de aço e aço inoxidável DIN 466

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Material
do corpo
básico
DD1D3HKCADAces.PreçoEncomendar
06110-04aço de usinagem fácilM41689,53,5 0,41 €
06110-05aço de usinagem fácilM5201011,54 0,62 €
06110-06aço de usinagem fácilM62412155 0,87 €
06110-08aço de usinagem fácilM83016186 1,47 €
06110-10aço de usinagem fácilM103620238 2,28 €
06110-12aço de usinagem fácilM123620238 2,88 €
06110-042aço inoxidávelM41689,53,5 1,46 €
06110-052aço inoxidávelM5201011,54 2,04 €
06110-062aço inoxidávelM62412155 2,79 €
06110-082aço inoxidávelM83016186 3,62 €
06110-102aço inoxidávelM103620238 5,54 €
06110-122aço inoxidávelM123620238 6,43 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83