|
|
06150_LKParafusos com haste transversal, com manípulo solto DIN 6306 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida, pino de pressão endurecido.Indicação:Com parafusos com haste transversal com manípulo solto, o manípulo pode ser deslocado e é mantido pela mola de pressão em qualquer posição. Os anéis restringem o deslocamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | Z2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06150-210X40 | manípulo solto | M10 | 18 | 8 | 8 | 40 | 32 | 80 | 30 | 9 |  | | 12,21 € | | 06150-210X50 | manípulo solto | M10 | 18 | 8 | 8 | 50 | 32 | 80 | 40 | 9 |  | | 12,49 € | | 06150-212X50 | manípulo solto | M12 | 20 | 10 | 8 | 50 | 35 | 100 | 40 | 10 |  | | 14,77 € | | 06150-212X60 | manípulo solto | M12 | 20 | 10 | 8 | 60 | 35 | 100 | 50 | 10 |  | | 15,20 € | | 06150-216X55 | manípulo solto | M16 | 24 | 13 | 12 | 55 | 40 | 120 | 45 | 12 |  | | 20,57 € | | 06150-216X70 | manípulo solto | M16 | 24 | 13 | 12 | 70 | 40 | 120 | 60 | 12 |  | | 21,28 € | | 06150-216X90 | manípulo solto | M16 | 24 | 13 | 12 | 90 | 40 | 120 | 80 | 12 |  | | 22,49 € | | 06150-220X55 | manípulo solto | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 55 | 45 | 140 | 45 | 14 |  | | 29,03 € | | 06150-220X70 | manípulo solto | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 70 | 45 | 140 | 60 | 14 |  | | 30,02 € | | 06150-220X90 | manípulo solto | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 90 | 45 | 140 | 80 | 14 |  | | 31,49 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|