norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos rápidos horizontais com trava de segurança base vertical e ponteira regulável
05904

Grampos rápidos horizontais com trava de segurança base...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Elemento do cabo em poliamida.
Grampo de destravamento TPE.
Versão:carbonitretado e preto oxidado.Indicação:Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção. Aplicação de força permanente e constante ao abrir e fechar. Estabilidade ideal proporcionada pelo braço de fixação cônico com perfil em U. Inclui trava de segurança interna com proteção automática. Acessórios:05280 Pontas protetoras
07110 Posicionadores esféricos
07117 Fechos tipo gripper reguláveis
07120 Pinos roscados com ponta para articulação DIN 6332
07121 Pinos roscados com ponta esférica
07140 Sapatas de pressão DIN 6311
07142 Sapatas de pressão
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05904 Grampos rápidos horizontais com trava de segurança base vertical e ponteira regulável 128 kB
 Indicação técnica Tensionamento rápido - fixação confiável 864 kB

Desenhos

Grampos rápidos horizontais com trava de segurança base vertical e ponteira regulável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMolde
de furação
Ângulo de abertura
braço de fixação
Ângulo de
abertura
cabo
Força
manual
FH N
Força de
retenção
F1 N
Força de
retenção
F2 N
Força de
tensão
F3 N
Força de
tensão
F4 N
CADAces.PreçoEncomendar
05904-006102386°67°160135019007201200  41,69 €
05904-008102386°67°200200028008301400  49,32 €
05904-010102390°71°2502200450012002800  66,18 €
05904-012102488°68°2802400550010002800  69,01 €
Código do artigo

MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1CADAces.PreçoEncomendar
05904-006102M6x3526396,5-2,514,19,117,512,553,436,985,575,271193,360,5  41,69 €
05904-008102M8x4526449-3,514,19,1211651,146,510,56,288,284,3230,474,9  49,32 €
05904-010102M10x5541,5599-216,29,2261956,559,6108,8114,3107,5286103,9  66,18 €
05904-012102M12x7044651140116,29,2282156,575,913,58,5128,4125,2321,3122  69,01 €