|
|
05420Grampos rápidos verticais, versão pesada base vertical |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:Os pinos de eixo devem ser lubrificados regularmente com óleo. Quando a união das peças individuais for soldada, é preciso certificar-se de que o funcionamento da articulação não seja prejudicado. O grampo rápido pode ser soldado diretamente em uma peça inferior sem a base. Para isto, deve-se remover o eixo D2. Em seguida, a peça central inferior deve ser soldada na placa base. As peças do flange “A” devem ser soldadas na peça central, após montagem.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | D2 | S | S1 | S2 | S3 | R | R1 | R2 | α | β | F kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05420-02 | 23 | 26,5 | 29 | 29 | 1,5 | 84 | 38,5 | 20 | 8,2 | 10 | 32 | 41 | 10 | 10 | 10 | 13,5 | 134° | 205° | 7 |  | | 139,22 € | | 05420-04 | 25 | 38 | 36 | 38 | 13 | 100 | 54 | 28 | 9,5 | 12 | 38 | 48 | 12 | 11 | 13 | 19 | 134° | 203° | 12 |  | | 165,20 € | | 05420-06 | 35 | 51 | 44 | 51 | 10 | 129 | 69 | 33 | 12,6 | 16 | 50 | 62 | 16 | 15 | 17 | 22 | 132° | 200° | 24 |  | | 221,52 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|