norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Abraçadeira de arco em aço ou aço inoxidável, horizontal com grampo de retenção e longo curso de ajuste, cabo plástico vermelho
05825-05

Abraçadeira de arco em aço ou aço inoxidável, horizontal com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Cabo plástico resistente ao óleo.
Indicação:Os grampos esticadores são adequados especialmente para o fechamento e a fixação rápidos de tampas e abas.
O deslocamento pode ser ajustado individualmente no gancho esticador em todas as versões.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05825-05 Abraçadeira de arco em aço ou aço inoxidável, horizontal com grampo de retenção e longo curso de ajuste, cabo plástico vermelho 281 kB

Desenhos

Abraçadeira de arco em aço ou aço inoxidável, horizontal com grampo de retenção e longo curso de ajuste, cabo plástico vermelho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Molde
de furação
Força de
tração
F1 N
Força
manual
FH N
A

A1A2A3A4A5BB1B2B3B5DD1HDeslocamento
L mín.
Deslocamento
L máx.
L1Curso
de tensão
L2
CADAces.PreçoEncomendar
05825-05-02000aço1200010026134,51123-362419162,55,2442101,7142,340,616 21,61 €
05825-05-04000aço24000150351912,21439,120,6483224,81936,5660,5142,4192,249,824 31,11 €
05825-05-07000aço17000200513281940-6045362848,5885,6177,723456,332 50,47 €
05825-05-12000aço inoxidável1200010026134,51123-362419162,55,2442101,7142,340,616 35,26 €
05825-05-14000aço inoxidável24000150351912,21439,120,6483224,81936,5660,5142,4192,249,824 56,53 €
05825-05-17000aço inoxidável17000200513281940-6445362848,6876,6177,723456,332 123,22 €