|
|
05815-05Grampo de tração |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço. Alça de fixação em aço fundido. Aço inoxidável.Versão:Aço galvanizado e passivado. Aço inoxidável com superfície sem tratamento. Cabo plástico resistente ao óleoIndicação:O grampo de tração é também adequado para aplicações com espaço de fixação lateral limitado. Nestes casos, os ângulos de apoio do grampo de tração devem ser fixados por baixo na placa de alojamento correspondente.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Ângulo de abertura braço de fixação | Ângulo de abertura cabo | Força manual FH N | Força de retenção F1 N | Força de tensão F3 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05815-05-03400 | aço | 90° | 50° | 250 | 3400 | 1100 |  | | 38,73 € | | 05815-05-13000 | aço inoxidável | 90° | 50° | 200 | 3000 | 1000 |  | | 64,91 € | |
Código do artigo | Material do corpo básico | A | A1 | A2 | B | B1 | B5 | C | D | H | H1 | L | L1 | L2 | M | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05815-05-03400 | aço | 40 | 25,4 | 7,3 | 44 | 30 | 4 | 41,2 | 6,7 | 210 | 153 | 74,6 | 31,8 | 14 | 1/2-13x2,5 |  | | 38,73 € | | 05815-05-13000 | aço inoxidável | 40 | 25,4 | 7,3 | 44 | 30 | 4 | 41,2 | 6,7 | 210 | 153 | 74,6 | 31,8 | 14 | 1/2-13x2,5 |  | | 64,91 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|