|
|
05755-05Grampo rápido vertical em versão pesada com eixo de aperto fixo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Aço endurecido e passivado. Cabo plástico resistente ao óleo.Indicação:Abraçadeira do fuso soldável.Acessórios:05885-01 05887-01 05280Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Ângulo de abertura braço de fixação | Ângulo de abertura cabo | Força manual FH N | Força de retenção F1 N | Força de tensão F3 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05755-05-007000 | 205° | 130° | 300 | 7000 | 1400 |  | | 110,73 € | | 05755-05-012000 | 195° | 130° | 500 | 12000 | 1400 |  | | 136,52 € | | 05755-05-014000 | 195° | 130° | 500 | 14000 | 1850 |  | | 194,11 € | |
Código do artigo | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C4 | H | L | L1 | M | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05755-05-007000 | 45 | 25 | 20 | 10 | 49,5 | 10 | 70 | 30 | 50 | 243 | 105 | 51,1 | M12x100 |  | | 110,73 € | | 05755-05-012000 | 50 | 25 | 24 | 12 | 56,5 | 12 | 85 | 30 | 63 | 279 | 124 | 61,1 | M12x100 |  | | 136,52 € | | 05755-05-014000 | 63 | 40 | 32 | 16 | 67,5 | 16 | 108 | 38 | 78 | 325 | 158 | 75 | M16x150 |  | | 194,11 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|