|
|
05735-01Grampo rápido vertical com base angular e eixo de aperto fixo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada. Ponteira e porcas fosfatadas. Cabo plástico resistente ao óleo.Indicação:Nas versões 05735-01-00800 e 05735-01-01600 é incluído no fornecimento um posicionador em neoprene.Acessórios:05240 05241 05260 05885-01 05887-01 05888 05280Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Molde de furação | Ângulo de abertura braço de fixação | Ângulo de abertura cabo | Força manual FH N | Força de retenção F1 N | Força de tensão F3 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05735-01-00800 | 2 | 96° | 69° | 50 | 800 | 600 |  | | 16,63 € | | 05735-01-01600 | 2 | 108° | 70° | 100 | 1600 | 1100 |  | | 20,38 € | | 05735-01-03000 | 1 | 106° | 67° | 100 | 3000 | 1100 |  | | 28,38 € | |
Código do artigo | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
05735-01-00800 | 14 | 29 | - | - | 17,5 | 28 | 2,5 | 44 | 10 | 4,9 | 121 | 65,65 | 24,5 | M5x35 |  | | 16,63 € | | 05735-01-01600 | 19 | 35 | - | - | 26 | 42 | 3 | 64 | 13 | 5,5 | 170 | 75,7 | 26 | M6x50 |  | | 20,38 € | | 05735-01-03000 | 35 | 51 | 8 | 16 | 35 | 51 | 3 | 82 | 19 | 6,8 | 244 | 115,3 | 58 | M8x60 |  | | 28,38 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|