norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Fechos de um quarto de volta para prender e fechar com segurança abas, tampas de recipientes, revestimentos de máquinas e outros objetos semelhantes. O fecho é fechado e aberto por meio de uma rotação de 90°. O pino de travessa no pino de fechamento move-se sobre uma curva no fecho de trava e, assim, fixa a mola. No ponto final da curva, existe um pequeno escareamento no qual o pino cruzado se encaixa. A força de pré-tensão do fecho gerada pela mola garante que a conexão permaneça fechada e resistente a vibrações.

Todos os componentes do sistema de fechamento (pino de fechamento, arruela de retenção e fecho de trava) são conectados de maneira cativa à cobertura ou estrutura.

A operação é feita por meio de fenda cruzada.

O fecho de um quarto de volta consiste sempre de um fecho de 1/4 de volta, uma arruela de retenção e um fecho de trava.
Dados técnicos:Força de tração máxima de 1300 N.Montagem:Um furo de 8 mm é feito através da cobertura; o pino com pino de travessa é encaixado e fixado pela parte traseira com a arruela de retenção. Um furo central de 13 mm e dois furos de fixação são feitos na estrutura de acordo com o
molde de furação da parte inferior.
Acessórios:Arruelas de retenção 05592-51.
Peças de alojamento inferior para travamento 05592-52.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05592-50_KSK Fechos de um quarto de volta, com cabeça ranhurada cruzada 258 kB

Desenhos

Fechos de um quarto de volta, com cabeça ranhurada cruzada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAL

L1CADAces.PreçoEncomendar
05592-50-1110150,75 - 1,5014,9510,15 2,89 €
05592-50-1110901,50 - 2,2514,9510,9 2,89 €
05592-50-1111652,25 - 3,0014,9511,65 2,89 €
05592-50-1112403,00 - 3,7517,212,4 2,89 €
05592-50-1113153,75 - 4,5017,213,15 2,89 €
05592-50-1113904,50 - 5,2517,213,9 2,89 €
05592-50-1114655,25 - 6,0019,4514,65 2,89 €
05592-50-1115406,00 - 6,7519,4515,4 2,89 €
05592-50-1116156,75 - 7,5019,4516,15 2,89 €
05592-50-1116907,50 - 8,2521,716,9 2,89 €
05592-50-1117658,25 - 9,0021,717,65 2,89 €
05592-50-1118409,00 - 9,7521,718,4 2,89 €
05592-50-1119159,75 - 10,5023,9519,15 2,89 €
05592-50-11199010,50 - 11,2523,9519,9 2,89 €
05592-50-11206511,25 - 12,0023,9520,65 2,89 €
05592-50-11214012,00 - 12,7526,221,4 2,89 €
05592-50-11221512,75 - 13,5026,222,15 2,89 €
05592-50-11229013,50 - 14,2526,222,9 2,89 €
05592-50-11236514,25 - 15,0028,4523,65 2,89 €
05592-50-11244015.00 - 15,7528,4524,4 2,89 €
05592-50-11251515,75 - 16,5028,4525,15 2,89 €
05592-50-11259016,50 - 17,2530,725,9 2,89 €
05592-50-11266517,25 - 18,0030,726,65 2,89 €
05592-50-11274018,00 - 18,7530,727,4 2,89 €
05592-50-11281518,75 - 19,5032,9528,15 2,89 €
05592-50-11289019,50 - 20,2532,9528,9 2,89 €
05592-50-11296520,25 - 2132,9529,65 2,89 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83