norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Trava rotativa de fixação modelo on/off em aço inoxidável, retrátil, botão giratório de plástico
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoDescrição do produto:As travas rotativas de fixação são utilizadas para substituição e fechamento rápido e fácil de dispositivos ou tampas. A fixação sem ferramenta reduz o tempo de preparação.Material:Carcaça em aço inoxidável. Pino de aço. Botão giratório em aço inoxidável ou termoplástico PA (poliamida).Versão:Carcaça com superfície sem tratamento. Pino niquelado. Botão giratório em PA reforçado com fibra de vidro, preto. Botão giratório em aço inoxidável com superfície sem tratamentoIndicação:Os parafusos de fixação M2 ou M3 de aço inoxidável estão incluídos no fornecimento.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 9 mm. Opção de montagem 2 para espessura de placa > 9 até 20 mm. Opção de montagem 3 para espessura de placa de 6 mm. Opção de montagem 4 para espessura de placa > 6 mm até < 9 mm.
Ao exceder a força de retenção, ocorre uma fenda de mais de 0,1 mm entre as placas.Modo de operação:Certificar-se de que o botão giratório esteja na posição OFF. Deslize ou assente a trava sobre a placa de fixação pré-montada. Pressione o botão para baixo e gire para a posição ON. Ao atingir o ponto de aperto, o dispositivo emite um clique audível.Acessórios:Placas de fixação em aço para a trava rotativa de fixação modelo on/off 05592-30. Discos espaçadores de aço inoxidável para travas rotativas de fixação modelo on/off 05592-15.Indicação de desenho:
1) Opção de montagem 1 2) Opção de montagem 2 3) Opção de montagem 3 4) Opção de montagem 4 5) Placa 6) Arruela distanciadora
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.