|
|
04250Pinos de eixo aço ou aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Versão em aço: peça temperada em 1000-1200 N/mm², brunida. Versão em aço inoxidável: peça temperada em 900-1050 N/mm², superfície sem tratamento.Indicação:Previstos para: Alavancas excêntricas 04290 e 04310. Parafusos olhais 07180 e 07181. Garfos 07620.Vantagens:Diâmetro exterior polido. Elevada precisão dimensional. Adequada como peça sobresselente. Inclui anéis de retenção adequados. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D1 | L | L1 | M1 | D3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04250-05 | aço | 5 | 18 | 13 | 0,7 | 10,7 |  | | 3,50 € | | 04250-06 | aço | 6 | 22 | 17 | 0,8 | 12,2 |  | | 3,50 € | | 04250-08 | aço | 8 | 30 | 25 | 0,9 | 15,2 |  | | 3,50 € | | 04250-081 | aço | 8 | 20 | 16 | 0,9 | 15,2 |  | | 3,50 € | | 04250-082 | aço | 8 | 27 | 21 | 0,9 | 15,2 |  | | 4,06 € | | 04250-10 | aço | 10 | 37 | 32 | 1,1 | 17,6 |  | | 4,06 € | | 04250-101 | aço | 10 | 25 | 20 | 1,1 | 17,6 |  | | 4,06 € | | 04250-102 | aço | 10 | 35 | 29 | 1,1 | 17,6 |  | | 5,64 € | | 04250-12 | aço | 12 | 46 | 40 | 1,1 | 19,6 |  | | 4,86 € | | 04250-121 | aço | 12 | 31 | 25 | 1,1 | 19,6 |  | | 4,86 € | | 04250-122 | aço | 12 | 37 | 31 | 1,1 | 19,6 |  | | 6,08 € | | 04250-14 | aço | 14 | 44 | 37 | 1,1 | 22 |  | | 6,76 € | | 04250-16 | aço | 16 | 48 | 41 | 1,1 | 24,4 |  | | 7,20 € | | 04250-18 | aço | 18 | 58 | 51 | 1,3 | 26,8 |  | | 7,99 € | | 04250-105 | aço inoxidável | 5 | 18 | 13 | 0,7 | 10,7 |  | | 5,26 € | | 04250-106 | aço inoxidável | 6 | 22 | 17 | 0,8 | 12,2 |  | | 5,26 € | | 04250-108 | aço inoxidável | 8 | 20 | 16 | 0,9 | 15,2 |  | | 5,26 € | | 04250-1081 | aço inoxidável | 8 | 27 | 21 | 0,9 | 15,2 |  | | 5,26 € | | 04250-1082 | aço inoxidável | 8 | 30 | 25 | 0,9 | 15,2 |  | | 6,06 € | | 04250-110 | aço inoxidável | 10 | 25 | 20 | 1,1 | 17,6 |  | | 6,06 € | | 04250-1101 | aço inoxidável | 10 | 35 | 29 | 1,1 | 17,6 |  | | 6,06 € | | 04250-1102 | aço inoxidável | 10 | 37 | 32 | 1,1 | 17,6 |  | | 8,45 € | | 04250-112 | aço inoxidável | 12 | 31 | 25 | 1,1 | 19,6 |  | | 7,29 € | | 04250-1121 | aço inoxidável | 12 | 37 | 31 | 1,1 | 19,6 |  | | 7,29 € | | 04250-1122 | aço inoxidável | 12 | 46 | 40 | 1,1 | 19,6 |  | | 9,14 € | | 04250-114 | aço inoxidável | 14 | 44 | 37 | 1,1 | 22 |  | | 10,17 € | | 04250-116 | aço inoxidável | 16 | 48 | 41 | 1,1 | 24,4 |  | | 10,79 € | | 04250-118 | aço inoxidável | 18 | 58 | 51 | 1,3 | 26,8 |  | | 11,97 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|