|
|
04234-90Arruela de aço inoxidável para alavancas excêntricas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:A arruela de pressão pode ser instalada como arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.Material:Aço inoxidável 1.4305. Versão:Superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | D | D1 | H | H1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04234-90-112 | 9 | 12 | 4,3 | 2,2 | 0,5 |  | | 0,29 € | | 04234-90-115 | 0 | 15,4 | 5,3 | 3,2 | 0,7 |  | | 0,35 € | | 04234-90-118 | 1 | 18,1 | 6,5 | 4 | 1 |  | | 0,35 € | | 04234-90-127 | 2 | 27,1 | 10,2 | 4 | 1 |  | | 0,40 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|