norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas excêntricas de plástico com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável
04232-14_AG

Alavancas excêntricas de plástico com rosca macho, arruela de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material:

Cabo da alavanca de plástico PA 6.6 reforçado com fibra de vidro.
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo de aço inoxidável 1.4305.
Parafuso prisioneiro de aço, classe de resistência 5.8. ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Acessórios:Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável 04234, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04232-14_AG Alavancas excêntricas de plástico com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável 191 kB

Desenhos

Alavancas excêntricas de plástico com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCódigo de artigo antigo norelemMaterial
dos componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2BB1HH1AA1LCurso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
04232-14-1521105X2004232-1521105X20açopretoM516922161423,271,579,6201,152,5125 6,04 €
04232-14-1521105X3004232-1521105X30açopretoM516922161423,271,579,6301,152,5125 6,04 €
04232-14-1521105X4004232-1521105X40açopretoM516922161423,271,579,6401,152,5125 6,42 €
04232-14-1521105X5004232-1521105X50açopretoM516922161423,271,579,6501,152,5125 6,42 €
04232-14-1521106X2004232-1521106X20açopretoM616922161423,271,579,6201,152,5125 6,04 €
04232-14-1521106X3004232-1521106X30açopretoM616922161423,271,579,6301,152,5125 6,04 €
04232-14-1521106X4004232-1521106X40açopretoM616922161423,271,579,6401,152,5125 6,42 €
04232-14-1521106X5004232-1521106X50açopretoM616922161423,271,579,6501,152,5125 6,42 €
04232-14-2521108X2504232-2521108X25açopretoM825113324,216,327,9100110251,55170 7,05 €
04232-14-2521108X3004232-2521108X30açopretoM825113324,216,327,9100110301,55170 7,05 €
04232-14-2521108X4004232-2521108X40açopretoM825113324,216,327,9100110401,55170 7,56 €
04232-14-2521108X5004232-2521108X50açopretoM825113324,216,327,9100110501,55170 7,56 €
04232-14-2521110X2504232-2521110X25açopretoM1025113324,216,327,9100110251,55170 7,05 €
04232-14-2521110X3004232-2521110X30açopretoM1025113324,216,327,9100110301,55170 7,05 €
04232-14-2521110X4004232-2521110X40açopretoM1025113324,216,327,9100110401,55170 7,56 €
04232-14-2521110X5004232-2521110X50açopretoM1025113324,216,327,9100110501,55170 7,56 €
04232-14-1531105X2004232-1531105X20aço inoxidávelpretoM516922161423,271,579,6201,152,5125 9,04 €
04232-14-1531105X3004232-1531105X30aço inoxidávelpretoM516922161423,271,579,6301,152,5125 9,04 €
04232-14-1531105X4004232-1531105X40aço inoxidávelpretoM516922161423,271,579,6401,152,5125 9,66 €
04232-14-1531105X5004232-1531105X50aço inoxidávelpretoM516922161423,271,579,6501,152,5125 9,66 €
04232-14-1531106X2004232-1531106X20aço inoxidávelpretoM616922161423,271,579,6201,152,5125 9,04 €
04232-14-1531106X3004232-1531106X30aço inoxidávelpretoM616922161423,271,579,6301,152,5125 9,04 €
04232-14-1531106X4004232-1531106X40aço inoxidávelpretoM616922161423,271,579,6401,152,5125 9,66 €
04232-14-1531106X5004232-1531106X50aço inoxidávelpretoM616922161423,271,579,6501,152,5125 9,66 €
04232-14-2531108X2504232-2531108X25aço inoxidávelpretoM825113324,216,327,9100110251,55170 10,58 €
04232-14-2531108X3004232-2531108X30aço inoxidávelpretoM825113324,216,327,9100110301,55170 10,58 €
04232-14-2531108X4004232-2531108X40aço inoxidávelpretoM825113324,216,327,9100110401,55170 11,32 €
04232-14-2531108X5004232-2531108X50aço inoxidávelpretoM825113324,216,327,9100110501,55170 11,32 €
04232-14-2531110X2504232-2531110X25aço inoxidávelpretoM1025113324,216,327,9100110251,55170 10,58 €
04232-14-2531110X3004232-2531110X30aço inoxidávelpretoM1025113324,216,327,9100110301,55170 10,58 €
04232-14-2531110X4004232-2531110X40aço inoxidávelpretoM1025113324,216,327,9100110401,55170 11,32 €
04232-14-2531110X5004232-2531110X50aço inoxidávelpretoM1025113324,216,327,9100110501,55170 11,32 €
04232-14-15218405X2004232-15218405X20açovermelho RAL 3020M516922161423,271,579,6201,152,5125 6,04 €
04232-14-15218405X3004232-15218405X30açovermelho RAL 3020M516922161423,271,579,6301,152,5125 6,04 €
04232-14-15218405X4004232-15218405X40açovermelho RAL 3020M516922161423,271,579,6401,152,5125 6,42 €
04232-14-15218405X5004232-15218405X50açovermelho RAL 3020M516922161423,271,579,6501,152,5125 6,42 €
04232-14-15218406X2004232-15218406X20açovermelho RAL 3020M616922161423,271,579,6201,152,5125 6,04 €
04232-14-15218406X3004232-15218406X30açovermelho RAL 3020M616922161423,271,579,6301,152,5125 6,04 €
04232-14-15218406X4004232-15218406X40açovermelho RAL 3020M616922161423,271,579,6401,152,5125 6,42 €
04232-14-15218406X5004232-15218406X50açovermelho RAL 3020M616922161423,271,579,6501,152,5125 6,42 €
04232-14-25218408X2504232-25218408X25açovermelho RAL 3020M825113324,216,327,9100110251,55170 7,05 €
04232-14-25218408X3004232-25218408X30açovermelho RAL 3020M825113324,216,327,9100110301,55170 7,05 €
04232-14-25218408X4004232-25218408X40açovermelho RAL 3020M825113324,216,327,9100110401,55170 7,56 €
04232-14-25218408X5004232-25218408X50açovermelho RAL 3020M825113324,216,327,9100110501,55170 7,56 €
04232-14-25218410X2504232-25218410X25açovermelho RAL 3020M1025113324,216,327,9100110251,55170 7,05 €
04232-14-25218410X3004232-25218410X30açovermelho RAL 3020M1025113324,216,327,9100110301,55170 7,05 €
04232-14-25218410X4004232-25218410X40açovermelho RAL 3020M1025113324,216,327,9100110401,55170 7,56 €
04232-14-25218410X5004232-25218410X50açovermelho RAL 3020M1025113324,216,327,9100110501,55170 7,56 €
04232-14-15318405X2004232-15318405X20aço inoxidávelvermelho RAL 3020M516922161423,271,579,6201,152,5125 9,04 €
04232-14-15318405X3004232-15318405X30aço inoxidávelvermelho RAL 3020M516922161423,271,579,6301,152,5125 9,04 €
04232-14-15318405X4004232-15318405X40aço inoxidávelvermelho RAL 3020M516922161423,271,579,6401,152,5125 9,66 €
04232-14-15318405X5004232-15318405X50aço inoxidávelvermelho RAL 3020M516922161423,271,579,6501,152,5125 9,66 €
04232-14-15318406X2004232-15318406X20aço inoxidávelvermelho RAL 3020M616922161423,271,579,6201,152,5125 9,04 €
04232-14-15318406X3004232-15318406X30aço inoxidávelvermelho RAL 3020M616922161423,271,579,6301,152,5125 9,04 €
04232-14-15318406X4004232-15318406X40aço inoxidávelvermelho RAL 3020M616922161423,271,579,6401,152,5125 9,66 €
04232-14-15318406X5004232-15318406X50aço inoxidávelvermelho RAL 3020M616922161423,271,579,6501,152,5125 9,66 €
04232-14-25318408X2504232-25318408X25aço inoxidávelvermelho RAL 3020M825113324,216,327,9100110251,55170 10,58 €
04232-14-25318408X3004232-25318408X30aço inoxidávelvermelho RAL 3020M825113324,216,327,9100110301,55170 10,58 €
04232-14-25318408X4004232-25318408X40aço inoxidávelvermelho RAL 3020M825113324,216,327,9100110401,55170 11,32 €
04232-14-25318408X5004232-25318408X50aço inoxidávelvermelho RAL 3020M825113324,216,327,9100110501,55170 11,32 €
04232-14-25318410X2504232-25318410X25aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1025113324,216,327,9100110251,55170 10,58 €
04232-14-25318410X3004232-25318410X30aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1025113324,216,327,9100110301,55170 10,58 €
04232-14-25318410X4004232-25318410X40aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1025113324,216,327,9100110401,55170 11,32 €
04232-14-25318410X5004232-25318410X50aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1025113324,216,327,9100110501,55170 11,32 €