norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Graças ao cilindro roscado com função de atuação dupla, é possível obter cursos lineares controlados por passos. Nos cilindros roscados de atuação dupla, ambas as direções de curso são acionadas por força. Os cilindros roscados de atuação dupla podem ser usados como cilindros de pressão ou tração. Esse tipo de cilindro roscado é muitas vezes aplicado em placas para suporte de dispositivos, bem como em placas para ferramentas de moldagem de plástico por injeção.
O raspador de metal integrado evita danos na superfície da haste do êmbolo, impedindo a penetração dos cavacos no cilindro roscado. A proteção da vedação garante a durabilidade dos produtos.
Material:Carcaça e êmbolo em aço.
Vedação em NBR.
Versão:Carcaça brunida.
Êmbolo endurecido.
Indicação:Devido ao design compacto do cilindro roscado, não está montado um batente no seu interior para o curso de retorno do êmbolo. Certifique-se de que a profundidade de instalação especificada dos cilindros roscados seja respeitada, pois eles utilizam o fundo do furo de montagem como um batente para o curso de retorno.

Certifique-se de que não permaneçam cavacos de perfuração nos furos durante a fabricação dos canais perfurados dos cilindros roscados. Estes podem danificar as vedações dos cilindros de rosca, o que pode levar a vazamentos no produto.
Para evitar danos nas vedações durante a montagem, certifique-se de que os chanfros de inserção, bem como os furos transversais para o fornecimento de óleo, estejam bem arredondados.

As peças sob pressão não estão incluídas no fornecimento.

Observar as indicações de segurança.
Modo de operação:Canais perfurados.Dados técnicos:Pressão operacional máx.: 500 bar.Montagem:Ver contorno de construção.Sob consulta:Diâmetros e cursos de êmbolo maiores.Acessórios:- Pinos de apoio 02153.
- Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Grippers forma sextavada 07114.
Indicação de desenho:
1) contorno de construção
2) recolher o cilindro
3) entrada de óleo alternativa, saída do cilindro
4) cantos redondos, máximo R0,5
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04624-60 Cilindro roscado hidráulico atuação dupla 385 kB

Desenhos

Cilindro roscado hidráulico atuação dupla

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDiâmetro
do êmbolo
CursoTipo de
conexão
DD1D2D3GG1HH1H2H3H4H5H6H7LSWCADAces.PreçoEncomendar
04624-60-1616130611616canais perfurados2022103,5M30x1,5M6x15565012244524838238 173,60 €
04624-60-1632130611632canais perfurados2022103,5M30x1,5M6x15726612244524838238 180,75 €
04624-60-1650130611650canais perfurados2022103,5M30x1,5M6x15908412244524838238 189,07 €
04624-60-2016130612016canais perfurados2628124,2M36x1,5M8x1657511225452510402810 175,98 €
04624-60-2032130612032canais perfurados2628124,2M36x1,5M8x1673671225452510402810 181,93 €
04624-60-2050130612050canais perfurados2628124,2M36x1,5M8x1691851225452510402810 190,26 €
04624-60-2520130612520canais perfurados3335165,2M42x1,5M10x1763561225452511403013 180,75 €
04624-60-2550130612550canais perfurados3335165,2M42x1,5M10x1793861225452511403013 192,64 €
04624-60-3225130613225canais perfurados4345205,2M56x2M12x18746414,528452813414017 231,87 €
04624-60-3250130613250canais perfurados4345205,2M56x2M12x18998914,528452813414017 253,28 €
04624-60-4025130614025canais perfurados5355255,2M64x2M16x27786816,530493016465022 261,60 €
04624-60-4050130614050canais perfurados5355255,2M64x2M16x271039316,530493016465022 283,00 €
Código do artigoDiâmetro
do êmbolo
Força de compressão
a 100 bar
(kN)
Força de tração
a 100 bar
(kN)
Força de compressão
a 500 bar
(kN)
Força de tração
a 500 bar
(kN)
Necessidade de óleo/10 mm
Hub
(cm³)
Necessidade de óleo/10 mm
curso de retorno
(cm³)
CADAces.PreçoEncomendar
04624-60-1616130611621,22106,1021,22 173,60 €
04624-60-1632130611621,22106,1021,22 180,75 €
04624-60-1650130611621,22106,1021,22 189,07 €
04624-60-201613061203,142,0215,70103,142,02 175,98 €
04624-60-203213061203,142,0215,70103,142,02 181,93 €
04624-60-205013061203,142,0215,70103,142,02 190,26 €
04624-60-252013061254,912,924,5014,504,912,90 180,75 €
04624-60-255013061254,912,924,5014,504,912,90 192,64 €
04624-60-322513061328,044,940,2024,508,044,90 231,87 €
04624-60-325013061328,044,940,2024,508,044,90 253,28 €
04624-60-4025130614012,577,6662,8038,3012,577,66 261,60 €
04624-60-4050130614012,577,6662,8038,3012,577,66 283,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83