norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As alavancas de fixação podem ser utilizadas para os grampos de alavanca rotativos hidráulicos 04624-20, bem como para os grampos de alavanca rotativos pneumáticos 04624-19. As alavancas de fixação podem ser selecionadas entre alavancas de fixação "padrão" e alavancas de fixação "peça bruta". As alavancas de fixação "padrão" estão acabadas e prontas para utilização imediata. As alavancas de fixação "peça bruta" ainda podem ser maquinadas individualmente. Para facilitar a maquinação, as peças em bruto são feitas de aço não endurecido. Após a aplicação do contorno individual, as alavancas de fixação devem ser inseridas e endurecidas antes de serem utilizadas para evitar deformações das alavancas de fixação em uso. Material:Aço padrão e peça bruta.Versão:Padrão endurecida.
Peça bruta não endurecida.
Indicação:Ao posicionar corretamente o grampo da alavanca rotativo, as tolerâncias das peças podem ser compensadas de forma otimizada, apesar da curta alavanca de fixação.
Os elementos tensores devem ser verificados regularmente quanto a sujeira e limpos se necessário.
A força de aperto efetiva deve ser calculada individualmente para cada alavanca de fixação.
A posição otimizada da alavanca de fixação é de 90°.
As seguintes profundidades de dureza devem ser preenchidas antes de se utilizar alavancas de fixação "peça bruta": Profundidade de dureza 0,3 + 0,2 Dureza HRC 50 +/- 2.

Respeitar as indicações de segurança.
Montagem:A alavanca de fixação é engatada ao êmbolo do grampo da alavanca rotativo e fixada através do pino de guia. Isto fixa a alavanca de fixação no sentido axial e impede-a de virar.Sob consulta:Outras dimensões e formas.Indicação de desenho:
Forma A: padrão
Forma B: peça bruta
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04624-30 Alavanca de fixação para grampo de alavanca 405 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca de fixação para grampo de alavanca

Alavanca de fixação para grampo de alavanca, forma A, padrão

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação para grampo de alavanca, forma A, padrão
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, forma A, padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
para o
diâmetro do êmbolo
CursoB

HLRCADAces.PreçoEncomendar
04624-30-12091Apadrão120,9812691,5 47,56 €
04624-30-12131Apadrão121,1212613,51,5 53,51 €
04624-30-12181Apadrão121,97126181,5 58,27 €
04624-30-12221Apadrão122,4512622,51,5 64,22 €
04624-30-16121Apadrão160,78168122 48,75 €
04624-30-16181Apadrão161,16168182 54,69 €
04624-30-16241Apadrão161,6168242 60,64 €
04624-30-16301Apadrão161,94168302 66,59 €
04624-30-20151Apadrão201,482010152,5 52,33 €
04624-30-20221Apadrão202,21201022,52,5 58,27 €
04624-30-20301Apadrão202,952010302,5 64,22 €
04624-30-20371Apadrão203,68201037,52,5 72,53 €
04624-30-25191Apadrão251,262512,5193 63,02 €
04624-30-25281Apadrão251,862512,5283 71,35 €
04624-30-25381Apadrão252,522512,5383 78,48 €
04624-30-25471Apadrão253,122512,5473 85,62 €
04624-30-32241Apadrão322,563216244 104,64 €
04624-30-32361Apadrão323,853216364 117,73 €
04624-30-32481Apadrão325,133216484 130,80 €
04624-30-32601Apadrão326,43216604 142,69 €
04624-30-40301Apadrão403,054020305 149,82 €
04624-30-40451Apadrão404,64020455 171,24 €
04624-30-40601Apadrão406,14020605 189,07 €
04624-30-40751Apadrão407,64020755 205,71 €

Alavanca de fixação para grampo de alavanca, forma B, peça bruta

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação para grampo de alavanca, forma B, peça bruta
Alavanca de fixação para grampo de alavanca, forma B, peça bruta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
para o
diâmetro do êmbolo
CursoB

HLL1CADAces.PreçoEncomendar
04624-30-12152Bpeça bruta121,64126159 45,18 €
04624-30-12242Bpeça bruta122,62126249 54,69 €
04624-30-16202Bpeça bruta161,291682012 47,56 €
04624-30-16322Bpeça bruta162,071683212 55,89 €
04624-30-20252Bpeça bruta202,4520102515 59,46 €
04624-30-20402Bpeça bruta203,9220104015 60,64 €
04624-30-25312Bpeça bruta252,12512,53118,8 66,59 €
04624-30-25502Bpeça bruta253,322512,55018,8 73,73 €
04624-30-32402Bpeça bruta324,2832164024 101,07 €
04624-30-32642Bpeça bruta326,8432166424 109,40 €
04624-30-40502Bpeça bruta405,0840205030 145,07 €
04624-30-40802Bpeça bruta408,140208030 175,98 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83