norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os grampos de alavanca rotativos são adequados para fixar dispositivos de fixação com espaço limitado. Devido à compacidade dos grampos de alavanca rotativos, podem ser utilizados de várias maneiras em dispositivos de fixação com pouco espaço e, por isso, muitas vezes permitem soluções flexíveis.Material:Carcaça em alumínio.
Êmbolo em aço.
Versão:Êmbolo endurecido.Indicação:No grampo de alavanca rotativo, a alavanca de fixação é conectada à haste do êmbolo. O fornecimento de ar para os grampos da alavanca rotativos é feito através de canais perfurados.
A alavanca de fixação desloca-se em direção à peça de trabalho com um curso reto e fixa-a. Ao soltar, a alavanca de fixação retrai, de modo que a peça de trabalho pode ser retirada para cima sem colisão. O curso único de um grampo de alavanca rotativo depende da escolha da alavanca de fixação.

Os elementos tensores devem ser verificados regularmente quanto a sujeira e limpos se necessário.
Deve ser assegurado que não se formem acúmulos de aparas na área de rotação da alavanca de fixação do grampo da alavanca rotativo devido à posição de instalação.

A superfície da flange do grampo da alavanca rotativo deve ser adaptada à altura da peça durante a instalação, assim como deve estar disponível um posicionamento horizontal do ponto de aperto.
Ao posicionar corretamente o grampo da alavanca rotativo, as tolerâncias das peças podem ser compensadas de forma otimizada, apesar da curta alavanca de fixação.
Grandes forças podem ser geradas com os grampos de alavanca rotativos. Deve-se garantir que as peças e os dispositivos de fixação sejam projetados para estas cargas.
Os grampos da alavanca rotativos podem ser equipados com alavancas de fixação individuais. A força de aperto de um grampo de alavanca rotativo depende do comprimento da alavanca de fixação.

A alavanca de fixação para o grampo de alavanca rotativo não está incluída no fornecimento.

Observar as indicações de segurança.
Modo de operação:Canais perfurados.Dados técnicos:Pressão operacional máx.: 6 bar.Montagem:Ver contorno de construção.Vantagens:- Sem forças transversais ao prender.
- Medidas de montagem reduzidas.
- Vasta gama de alavancas de fixação.
- Acessibilidade sem colisão das peças.
- Fornecimento de pressão sem fios.
Sob consulta:Diâmetros e cursos de êmbolo maiores, bem como com controlo de posição.Acessórios:Alavanca de fixação para grampo de alavanca 04624-30.FornecimentoContém 4 pç. parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 classe de resistência 8.8.Indicação de desenho:
1) Comprimento da alavanca de fixação (ver 04624-30)
2) Curso (ver 04624-30)
3) veja acessórios
4) Contorno de construção
5) Cantos arredondados
6) Desapertar
7) Prender
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04624-19 Grampo de alavanca pneumático atuação dupla 360 kB

Desenhos

Grampo de alavanca pneumático atuação dupla

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDiâmetro
do êmbolo
Tipo de
conexão
B

B1DD1GG1HH1H2H3CADAces.PreçoEncomendar
04624-19-12130412canais perfurados2719,52021M4x25M4x81522217 233,80 €
04624-19-16130416canais perfurados34252728M5x35M5x1120242810,5 248,56 €
04624-19-20130420canais perfurados40303435M6x40M6x102527,5359 321,16 €
04624-19-25130425canais perfurados5238,54344M8x50M8x1231,253243,7511,5 340,85 €
04624-19-32130432canais perfurados66495758M10x65M10x1640375615,5 357,65 €
Código do artigoDiâmetro
do êmbolo
H4H5H6LL1L2L3RForça do pistão
a 6 bar
(kN)
superfície de pistão
aplicável
(cm²)
CADAces.PreçoEncomendar
04624-19-1213041222,5129,5279,753,757,513,50,142,27 233,80 €
04624-19-1613041624,513103513,54,510170,274,52 248,56 €
04624-19-2013042028151141,516,5512,5200,427,06 321,16 €
04624-19-2513042533191353,520,756,7515,63260,6811,34 340,85 €
04624-19-32130432382114,56826,58,520331,2721,23 357,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83