norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os grampos de fixação lateral são particularmente adequados para processos de fixação automatizados.Material:Aço temperado.Versão:Peça temperada e brunida.Modo de operação:Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens:- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
Acessórios:Grippers e elementos de encaixe 07113.Fornecimento04579-10-0600: 2x pinos de posicionamento Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x pinos de posicionamento Ø 16 (h7) x 30.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 04579-10_Datasheet_32339_Grampo_de_fixa_o_lateral_automatiz_vel--pt 207 kB

Desenhos

Grampo de fixação lateral automatizável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoBB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3SWCurso
S
Força
de aperto
kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
04579-10-06007652326435M6x15106,68056503035121587634530198627 1.078,70 €
04579-10-100010068428545M6x15169977365404515161110044,584019111055 1.282,25 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83