norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pinos de retenção ou de indexação da norelem
Como pinos de retenção, na prática chamados também de pinos de segurança ou indexadores, denominamos uma unidade de fixação padronizada, por meio da qual se pode fixar ou indexar elementos de máquinas móveis em uma posição específica.

       

A estrutura dos pinos de retenção ou indexadores

O pino de retenção clássico possui um botão ou um anel de tração. Através de um mecanismo, o pino de guia para travamento é puxado da contra-peça correspondente. Assim, as conexões de encaixe podem ser fixadas e removidas rápida e facilmente.

A funcionalidade dos pinos de retenção e de indexação

Os pinos de retenção são compostos de uma guia com um pino interior. Ao puxar o manípulo/botão, o pino entra na guia, possibilitando a alteração da posição da peça móvel. Quando a posição de acoplamento desejada for alcançada, a tração da mola será solta. Neste momento, o pino fixará a posição da peça móvel. Os pinos de retenção ou indexadores suportam as mais altas forças transversais. Somente com a intervenção manual do usuário é que a posição de travamento pode ser alterada.
Com a ajuda dos pinos de retenção, é possível alcançar uma união por fechamento de forma entre um componente fixo e um móvel. Isto acontece através do acionamento manual do botão ou do anel de tração, do controle remoto ou por acionamento pneumático: uma inovação que estabelece novos padrões na área de automação. Pinos de retenção são utilizados para impedir a alteração de posição causada por forças transversais.

Áreas de aplicação dos pinos de retenção & pinos de indexação

Os pinos de retenção da norelem estão disponíveis em inúmeras versões, podendo ser utilizados em uma ampla área de aplicação.
  • Travamento de dispositivos basculantes e giratórios
  • Posicionamento de limitadores de fim de curso
  • Regulagem de altura
  • Separação rápida de componentes
Pinos de retenção da norelem são extremamente robustos e duráveis. No processo de controle de qualidade observamos, em especial, o funcionamento exato e o bloqueio perfeito na posição final. Essa qualidade do pino garante na prática uma funcionalidade sem atrito.

Diversos tipos de pinos de retenção e pinos indexadores

Pinos de retenção da norelem estão disponíveis em várias versões e formas. Além das variantes em aço, encontram-se disponíveis modelos em aço inoxidável de alta qualidade.

As diferentes características de forma descrevem as pequenas diferenças entre os pinos. Sendo assim, oferecemos modelos com trava rosca, com pino de guia prolongado, versões curtas, pinos para peças com pareces finas, versão ECO, pinos com sistema de travamento, com proteção contra torção e ponta chanfrada, com marcação de travamento, com ou sem colar, assim como com ou sem limitador de curso.

Além disso, a norelem oferece versões de alta qualidade como “Prêmio” e de precisão com pino de guia para travamento com formato cilíndrico ou cônico, com travamento pneumático e com ponta chanfrada. A ponta chanfrada permite um desengate automático do parafuso por forças transversais unilaterais.

O pino de retenção pneumático da norelem estabelece novos padrões na área de automação. Ele é acionado mediante aplicação de ar comprimido. O movimento de retorno ocorre mediante desconexão do suprimento de ar. Os pinos de retenção pneumáticos encontram aplicação, por exemplo, em instalações para produção sincronizada ou para montagem, assim como em aplicações relevantes para segurança que não permitem desbloqueio manual.

Para certas áreas, onde o pino de guia não deve atingir o fim de curso, oferecemos pinos com trava rosca. Através do trava rosca Long-Lok, a profundidade de montagem pode ser adaptada de forma exata aos componentes existentes, não sendo necessário atingir o fim de curso.

Para aplicações onde deve-se evitar movimentos indesejáveis do pino de retenção, recomendamos utilizar os modelos com travamento. Eles convencem pelo fácil manuseio. O travamento ocorre através do acionamento de um botão de pressão; um botão vermelho permite o desprendimento prático e a alteração da posição de bloqueio.

A norelem oferece mais uma solução: pino de retenção com proteção contra torção, o qual se encontra disponível com rosca fina ou métrica. A trava de proteção especial garante que a posição do pino não se altere em relação à bucha. A ponta chanfrada permite o desengate automático do pino por forças transversais unilaterais. O desprendimento do parafuso até a marcação no pino permite uma torção da ponta chanfrada em intervalos de 60°.

Os pinos de retenção com controle remoto oferecem a solução ideal para espaços de montagem inacessíveis, que dificultam a operação ou quando é necessário realizar uma operação remota por razões ergonômicas e de segurança. O acoplamento entre os pinos de retenção e o lado do operador é realizado através de um cabo Bowden. A combinação dos pinos de retenção com o elemento de acionamento cria um sistema completo que pode ser utilizado para várias situações de aplicação. Como alternativa ao elemento de acionamento, o niple roscado (Ø5 x 7 mm) anexado é utilizado para integrar um elemento de acionamento individual no sistema.

Os pinos de retenção de precisão com pino de guia cônico formam uma combinação ideal para agilizar processos de posicionamento e fixação. Através da precisão dos pinos de retenção e das buchas, é possível alcançar a alta repetibilidade no encaixe de dois elementos.

Disponibilizamos aos nossos clientes botões ou manípulos com diferentes possibilidades de combinação, a seguir: manípulos de cabeça cogumelo, manípulos em T, manílpulos em L, manípulos de cabeça cogumelo com controle remoto, anéis, manípulos bola und manípulos de cinco pontas.

Basicamente, todos os pinos de retenção estão disponíveis com comprimentos padrão de 24-134 mm e diâmetros de 3-25 mm.

Além dos pinos de retenção, a norelem oferece os seguintes acessórios:
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83