|
|
84102Placas de entrada de cabos |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Estrutura de poliamida PA66 GF25 V-0. Placa de elastômero EPDM, resistente ao ozônio, de acordo com a norma DIN 53509, nível 0 (melhor nível). Vedação TPE TPV.Versão:Cor preta.Indicação:As placas de entrada de cabos são adequadas para a passagem de linhas sem plugues (linhas não confeccionadas). É possível inserir cabos, linhas, mangueiras e linhas pneumáticas e hidráulicas.
As linhas podem ser inseridas sem pré-perfuração. A placa de elastômero se adapta às linhas e proporciona uma vedação ideal e um alívio de tração. As condutas não usadas permanecem fechadas e vedadas com segurança.
Disponível com diferentes condutas e como uma placa cega.
Grau de proteção IP66.
Certificados/normas cumpridos: UL 514B Arquivo UL/CSA E140310Faixa de temperatura:-30 °C até +100 °CMontagem:Para recortes de montagem de 36 x 112 mm.
As placas de entrada de cabos podem ser encaixadas no recorte sem ferramentas por meio de ganchos de encaixe (para espessuras de chapa de 1,5–2,0 mm). Para espessuras de chapa superiores a 2,0 mm ou aplicações que requerem aparafusamento, as placas de entrada de cabos podem ser fixadas por meio de perfurações com parafusos de tamanho M5.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Quantidade máx. execuções | Para condutores Quantidade x Ø-cabo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
84102-241101 | 11 | 4x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20 |  | | 28,09 € | | 84102-241201 | 12 | 12x8-12 |  | | 28,09 € | | 84102-241301 | 13 | 2x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20 |  | | 28,09 € | | 84102-241401 | 14 | 6X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9 |  | | 28,09 € | | 84102-241701 | 17 | 17X5-9,2 |  | | 28,09 € | | 84102-241702 | 17 | 11X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5 |  | | 28,09 € | | 84102-242201 | 22 | 16X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5 |  | | 28,09 € | | 84102-242302 | 23 | 23X4,1-8,1 |  | | 28,09 € | | 84102-242901 | 29 | 29X3-6,5 |  | | 28,09 € | | 84102-240000 | - | - |  | | 6,11 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|