norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID
83456-10

Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça de plástico, termoplástico.Versão:Modo de operação: RFID.
Grau de proteção: IP 67.
Indicação:Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID. Se o atuador se encontrar na área da distância de operação (porta de proteção fechada), as saídas dos semicondutores da chave de segurança serão ligadas.Faixa de temperatura:-25 °C até +65 °C.Acessórios:Chave de segurança com codificação magnética RFID 83456.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 83456-10 Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID 245 kB

Desenhos (visão geral)

Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID

Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID, forma A

mais informações

Desenhos

Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
CADAces.PreçoEncomendar
83456-10-1Apadrão 20,00 €

Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID, forma B

mais informações

Desenhos

Atuador para chaves de segurança com codificação magnética RFID, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
CADAces.PreçoEncomendar
83456-10-2Bcompacta 20,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83