norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O gateway forma a interface entre os pinos de retenção com sensor de condição ou o módulo Bluetooth para Smart Products e um sistema de controle de máquina. Pela rede sem fio, ele recebe o sinal dos pinos de retenção ou dos módulos Bluetooth e emite um sinal de saída binário, legível ao controle da máquina, para as saídas do comutador do relé.
Com isso, é possível transmitir os estados operacionais de até 6 pinos de retenção ou módulos Bluetooth. Para visualização adicional, é possível conectar um dispositivo terminal móvel ao gateway.

O campo de comando integrado com teclas e LEDs permite também, além da conexão e desconexão dos pinos de retenção ou módulos Bluetooth, o monitoramento da conexão por rádio, do estado de acionamento e da carga da bateria.
Material:Carcaça em policarbonato.Versão:Parte superior da carcaça em cinza claro.
Parte inferior da carcaça em cinza antracite.
Indicação:O Gateway recebe o sinal via rede sem fio do pino de retenção com sensor de monitoramento de condição ou do módulo Bluetooth para Smart Products e converte-o em um sinal de saída normalizado.
Através da conexão com um controle de máquina, é possível processar o estado de acionamento de até 6 pinos de retenção ou módulos Bluetooth ao mesmo tempo. A quantidade de pinos de retenção ou módulos Bluetooth pode ser aumentado conforme necessário, por meio do uso de gateways adicionais.
Dados técnicos:Consulte Downloads, Indicação técnica.Aplicação:O gateway é utilizado para integrar os pinos de retenção com o sensor de condição em máquinas e equipamentos. Através da conexão entre o gateway e o controle da máquina, os estados operacionais dos pinos de retenção podem ser exibidos, verificados e usados ​​para o controle de processos. Vantagens:Controle de processos dependente da operação.
Sinal de saída universal.
Fácil instalação.
Sob consulta:Outros sinais de saída, interfacesAcessórios:Pino de travamento com sensor de monitoramento de condição 03090-01
Grampo com sensor de força 04060
Sensor de força para grampo rápido 05899
Pino de assento com sensor de contato 02015
Módulo Bluetooth para Smart Products 85876
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 85875 Gateway 312 kB
 2024_Bedienungsanleitung_85875_Gateway_EN 1,8 MB

Desenhos

Gateway

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSinal de saídaB

B1B2HH1H2LCADAces.PreçoEncomendar
85875-01Relais90103,410858,512282,5107 691,01 €