norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Abraçadeira de fita gancho/argola com ilhó de plástico auto-extinguível.
80902

Abraçadeira de fita gancho/argola com ilhó de plástico...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Fita gancho e argola de polipropileno.
Ilhó de poliamida.
Versão:Fita gancho e argola e ilhó cor preta, auto-extinguível de acordo com UL94-V2.Indicação:Fita gancho e argola com ilhó de plástico soldado de alta qualidade. Ela pode ser aberta e fechada inúmeras vezes.
A abraçadeira de fita gancho e argola é a solução ideal para unir, organizar e fixar cabos e fios. Ela deve ser puxada através do ilhó com o lado felpudo (argola) virado para fora. A seguir, ela deve ser apertada puxando-a para trás, unindo assim as faces e fechando com segurança.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 80902_Datasheet_32638_Abra_adeira_de_fita_gancho_argola_com_ilh_de_pl_stico_auto-extingu_vel_--pt 259 kB

Desenhos

Abraçadeira de fita gancho/argola com ilhó de plástico auto-extinguível.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

B1H1LCADAces.PreçoEncomendar
80902-2017020276170 6,60 €
80902-2020020276200 6,70 €
80902-2030020276300 7,07 €
80902-2040020276400 7,56 €
80902-2050020276500 8,03 €
80902-2060020276600 8,57 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83