norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Aparelho de operação dimmer
86091

Aparelho de operação dimmer

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de plástico (ABS e PES).Versão:Dispositivo montado na superfície com montagem por meio de orifício oblongo.Indicação:Aparelho de operação para controle externo de uma luminária de LED. A operação é feita por meio de um teclado de membrana com 3 elementos operacionais. A luminária de LED pode ser reduzida de forma contínua na faixa de 100 a 10% e pode ser ligada e desligada usando o aparelho de operação.
A conexão com a luminária é feita por meio de um plugue Wieland BST14I2F B1.

O aparelho de operação é adequado para luminárias de LED 86050-05.

Certificados / padrões atendidos: CE, UKCA.
Faixa de temperatura:Temperatura de armazenamento: -20 °C a +80 °C
Temperatura operacional: -20 °C a +50 °C.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 86091 Aparelho de operação dimmer 325 kB

Desenhos

Aparelho de operação dimmer

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Comprimento de caboTipo de proteçãoClasse de proteçãoCADAces.PreçoEncomendar
86091-13000IP54III 38,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83