norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Tomadas múltiplas com carcaça de alumínio, forma B
82001_B

Tomadas múltiplas com carcaça de alumínio, forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça: alumínio.
Capas de acabamento: plástico PA, reforçado com fibra de carbono.
Tomadas: plástico PA.
Tomadas USB: plástico ABS.
Interruptor: plástico ABS/PA.
Versão:Carcaça: cores naturais anodizadas (versão ESD anonizado preto).
Capas de acabamento: preto.
Tomadas: preto.
Tomadas USB: preto.
Interruptor: azul, iluminável (versão ESD laranja, iluminável).
Indicação:Tomadas múltiplas de qualidade industrial robusta para a alimentação elétrica no local de trabalho. As tomadas estão integradas em um perfil de alumínio com porca 8 tipo I traseira. Por meio da porca, é possível efetuar a fixação em porcas Tpara perfis e sobre elementos de superfície com os acessórios disponíveis separadamente.

As tomadas múltiplas possuem uma entrada e uma saída de corrente. Elas estão integradas nas capas de acabamento na parte frontal, sendo que, dependendo da versão, elas podem ser acionadas por meio de um interruptor liga/desliga iluminado. A conexão à fonte de alimentação é feita por meio do cabo de alimentação disponível separadamente. Com um acoplamento de conexão ou um cabo de ligação, várias tomadas múltiplas podem ser conectadas diretamente ou com certa distância umas das outras (sequência de 6 tomadas no máximo, comprimento máximo do cabo 8 m para o cabo de alimentação e de ligação). Potência de conexão máx. 3500 Watt. Luminárias LED adicionais podem ser conectadas à saída de energia.

A tomada múltipla também está disponível com um módulo com duas tomadas USB. Tablets, telefones celulares e outros dispositivos móveis podem ser operados e carregados por meio das portas USB com SMART-IC.
Faixa de temperatura:0 °C até +40 °C.Acessórios:80161 Cabo de alimentação.
80161-05 Cabo de ligação.
80161-10 Acoplamentos de conexão.
80161-49 Capas de cobertura.
07075-01 Porca T, conector direto.
07075-02 Porca T, conector de perfis.
10242-01 Cantoneira de aço.
10905 Placas de conexão.
Indicação de desenho:
1) Lado de entrada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 82001_B Tomadas múltiplas com carcaça de alumínio, forma B 177 kB

Desenhos

Tomadas múltiplas com carcaça de alumínio, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Versão 1Cor
do corpo
básico
L

Potência de conexão
máx.
W
Quantidade
Tomadas
230 V
Saída
comutável
Frequência operacional
Hz
CADAces.PreçoEncomendar
82001-410110X370B4x tomadasEntrada/saída comutávelanodizado natural37035004sim50 132,34 €
82001-410111X370B4x tomadasEntrada/saída comutávelanodizado preto37035004sim50 213,84 €
Código do artigoTensão operacional
V
CA
Corrente operacional
máx. A
Descargas
eletrostáticas
ESD
Entrada
comutável
Largura
de
ranhura
Tipo de proteçãoClasse de proteçãoTipo de tomadaCADAces.PreçoEncomendar
82001-410110X37023016nãosim8IP20II Isolamento de proteçãoCEE 7/3 (Tipo F) 132,34 €
82001-410111X37023016simsim8IP20II Isolamento de proteçãoCEE 7/3 (Tipo F) 213,84 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83