norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Plástico PA12.Versão:convexa, transparente.Indicação:Calotas para um acabamento perfeito nas luzes indicadoras. A calota é montada na luz indicadora de forma simples e sem ferramentas. Ela também pode ser removida novamente com o levantador de tampa disponível como opcional.

A calota pode ser equipada com uma placa de rotulagem inserível e pode ser iluminada.
Acessórios:Levantador de tampa 81040-10.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 81175-10 Calotas 281 kB

Desenhos

Calotas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaCor
do corpo
básico
IluminávelNúmero de referênciaCADAces.PreçoEncomendar
81175-10-300CtransparentesimK22RRKL 0,40 €
81175-10-301Cbranco opalinosimK22RRWS 0,40 €
81175-10-302CazulsimK22RRBL 0,40 €
81175-10-303CamarelosimK22RRGB 0,40 €
81175-10-304CverdesimK22RRGN 0,40 €
81175-10-305CvermelhosimK22RRRT 0,40 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83