norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Carcaça para dispositivos de controle e sinalização
Abertura de instalação Ø 22,3 mm
81200-05

Carcaça para dispositivos de controle e sinalização Abertura de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Plástico PA6.Versão:Parte inferior cinza escuro.
Parte superior preta.
Suporte preto.
Indicação:Carcaça vazia para até 4 pontos de controle. A carcaça robusta feita de plástico PA6 tem um diâmetro de instalação de 22,3 mm para alojar dispositivos de controle e sinalização. Ela é adequada como carcaça para aplicações em todos os setores industriais. O interior oferece espaço suficiente para a instalação dos componentes necessários. A carcaça é simplesmente inserida no suporte incluído no escopo de entrega e fixada por meio de um encaixe.

Forma A: sem entrada de cabo predefinida (para conexões próprias ou rádio).

Forma B: uma entrada de cabo M16 pré-definida e de ruptura na parte frontal.

Certificados / padrões atendidos:
CE, UL.

O grau de proteção IP depende dos componentes usados.
Faixa de temperatura:Temperatura de armazenamento: -40 °C a +70 °C
Temperatura operacional: -40 °C a +60 °C.
Montagem:O suporte é parafusado em uma superfície ou perfil usando parafusos de cabeça escareada. A carcaça é então colocada no suporte e encaixada no lugar.Fornecimento1x carcaça.
1x suporte de parede.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 81200-05 Carcaça para dispositivos de controle e sinalização Abertura de instalação Ø 22,3 mm 572 kB

Desenhos (visão geral)

Carcaça para dispositivos de controle e sinalização
Abertura de instalação Ø 22,3 mm

Carcaça para dispositivos de controle e sinalização Abertura de instalação Ø 22,3 mm, Forma A

mais informações

Desenhos

Carcaça para dispositivos de controle e sinalização Abertura de instalação Ø 22,3 mm, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Carcaça para dispositivos de controle e sinalização Abertura de instalação Ø 22,3 mm, Forma B

mais informações

Desenhos

Carcaça para dispositivos de controle e sinalização Abertura de instalação Ø 22,3 mm, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83