norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Revestimento duro.Indicação:Paletes de troca rápida para tecnologia de medição para posicionamento reproduzível. O posicionamento é feito com uma cantoneira.
Com a forma B, são fornecidos parafusos que podem ser usados para a fixação na máquina Keyence.
Vantagens:Os módulos de fixação podem ser montados na placa de suporte fora da máquina de medição. Com isso, os OEEs da máquina de medição podem ser reduzidos graças aos tempos mais curtos de preparação e fixação.Acessórios:Suporte do prisma 34023.
Cabeçote móvel 34024.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 34022_A_Datasheet_32609_Sistema_de_palete_de_troca_r_pida_de_alum_nio_forma_A_vers_o_curta--pt 303 kB

Desenhos

Sistema de palete de troca rápida de alumínio, forma A, versão curta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBB1B2B3B4B5B6D

HH1H2LL1CADAces.PreçoEncomendar
34022-19510005A1007284,15050510,5M61052,4195160 213,49 €