norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero C45.Versión:Acabado natural no templado.Indicación:Piñones con cubo unilateral para cadenas de rodillos según DIN ISO 606.
Los piñones tienen un agujero de centrado o están preperforados (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D3 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran los piñones. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22252 Piñones simples 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606 201 kB

Planos

Piñones simples 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISODivisión
mm
Número
de
dientes
DD1D2D3
máx.
B1LCRCADAcc.PrecioPedir
22252-1080003000805 B-18,0 x 3,0823,420,91362,8120,88 2,78 €
22252-1080003000905 B-18,0 x 3,0925,923,391562,8120,88 2,86 €
22252-1080003001005 B-18,0 x 3,01028,425,891762,8120,88 2,86 €
22252-1080003001105 B-18,0 x 3,0113128,391872,8130,88 3,01 €
22252-1080003001205 B-18,0 x 3,01233,730,912072,8130,88 3,15 €
22252-1080003001305 B-18,0 x 3,01336,733,422372,8130,88 3,25 €
22252-1080003001405 B-18,0 x 3,01439,235,952572,8130,88 3,66 €
22252-1080003001505 B-18,0 x 3,01541,738,482872,8130,88 3,96 €
22252-1080003001605 B-18,0 x 3,01644,241,013082,8140,88 4,07 €
22252-1080003001705 B-18,0 x 3,01746,743,533082,8140,88 4,15 €
22252-1080003001805 B-18,0 x 3,01849,246,073082,8140,88 4,61 €
22252-1080003001905 B-18,0 x 3,01951,748,613082,8140,88 4,72 €
22252-1080003002005 B-18,0 x 3,02054,251,143082,8140,88 4,81 €
22252-1080003002105 B-18,0 x 3,02157,253,673582,8140,88 4,81 €
22252-1080003002205 B-18,0 x 3,02259,456,213582,8140,88 5,23 €
22252-1080003002305 B-18,0 x 3,02362,258,753582,8140,88 5,23 €
22252-1080003002405 B-18,0 x 3,02464,761,293582,8140,88 5,69 €
22252-1080003002505 B-18,0 x 3,02567,263,833582,8140,88 5,69 €
22252-1080003002605 B-18,0 x 3,02669,766,3740102,8160,88 5,90 €
22252-1080003002705 B-18,0 x 3,02772,368,9140102,8160,88 5,93 €
22252-1080003002805 B-18,0 x 3,02874,771,4540102,8160,88 6,97 €
22252-1080003002905 B-18,0 x 3,02977,273,9940102,8160,88 6,97 €
22252-1080003003005 B-18,0 x 3,03080,276,5340102,8160,88 7,56 €
22252-1080003003105 B-18,0 x 3,03182,779,0840122,8160,88 7,56 €
22252-1080003003205 B-18,0 x 3,03285,281,6140122,8160,88 8,05 €
22252-1080003003305 B-18,0 x 3,03387,784,1640122,8160,88 8,05 €
22252-1080003003405 B-18,0 x 3,03490,286,740122,8160,88 8,72 €
22252-1080003003505 B-18,0 x 3,03592,789,2440122,8160,88 8,83 €
22252-1080003003605 B-18,0 x 3,03695,291,7940122,8160,88 9,38 €
22252-1080003003705 B-18,0 x 3,03797,794,3340122,8160,88 9,48 €
22252-1080003003805 B-18,0 x 3,038100,296,8840122,8160,88 10,13 €
22252-1080003003905 B-18,0 x 3,039102,799,4240122,8160,88 11,09 €
22252-1080003004005 B-18,0 x 3,040105,7101,9740122,8160,88 12,17 €
22252-1080003004505 B-18,0 x 3,045118,6114,6960122,8200,88 16,03 €
22252-1080003004805 B-18,0 x 3,048125,5122,3262122,8200,88 18,04 €
22252-1080003005005 B-18,0 x 3,050131,5127,4162122,8200,88 18,86 €
22252-1080003005705 B-18,0 x 3,057149,3145,2280142,8200,88 22,53 €
22252-1080003006005 B-18,0 x 3,060156152,8580162,8340,88 23,60 €
22252-1080003007605 B-18,0 x 3,076196,7193,5980202,8340,88 32,66 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Brasil
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83