|
|
97990-16Mangueras reforzadas para pistolas engrasadoras DIN 1283 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Rosca de empalme: acero Revestimiento: Ø 8 poliamida 12, blando. Ø 11 poliuretano, estable contra microbios. Manguera interior: poliamida 6, blanda. Refuerzo: poliéster, altamente resistente.Indicación:Mangueras reforzadas de alta presión para pistolas engrasadoras.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Rosca de empalme | D | L | SW | Presión de ruptura bar | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
97990-16-1008 | poliamida | M10x1 | 8 | 300 | - | 900 bar | | | 7,90 € | | 97990-16-1011 | poliuretano | M10x1 | 10 | 300 | 15 | 900 bar | | | 10,38 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|