norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de aluminio.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Versión:Rectificado por vibración.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
Indicación:Los conectores para tubo de piezas de articulación con dentado interior se pueden acoplar a conectores para tubo de piezas de articulación con dentado exterior (29026) para formar una pieza de articulación.
Par máximo para apretar los tornillos de sujeción:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
A petición:Palanca de sujeción para fijación.Accesorios:- Tuercas hexagonales DIN 985
- Tuercas hexagonales DIN 933
- Tornillos cilíndricos DIN 6912
Indicación sobre el dibujo:
1) Dentado 15°
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29024 Conectores para tubo, pieza de articulación, aluminio, con dentado interior 323 kB

Planos

Conectores para tubo, pieza de articulación, aluminio, con dentado interior
Conectores para tubo, pieza de articulación, aluminio, con dentado interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

CDEGHKLMPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CADAcc.PrecioPedir
29024-51212,110,57,52629,42530574421M63,6289 14,62 €
29024-51414,110,57,52629,42530574421M63,6289 14,62 €
29024-51616,110,57,52629,42530574421M63,6289 14,62 €
29024-51818,110,57,52629,42530574421M63,6289 14,62 €
29024-5202016940404550937333M84,99194 15,46 €
29024-52525,116940404550937333M84,99194 15,46 €
29024-53030,116940404550937333M84,99194 15,46 €
29024-54040,222115656606812810048M106267181 25,82 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Bolivia
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83