norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66.
Varilla del nivel de aceite de acero fosfatado al cinc.
Versión:Junta plana sin asbesto.Indicación:La forma B presenta un agujero de ventilación lateral en la cabeza hexagonal con un diámetro de entre 2 y 3,5 mm, dependiendo del tamaño del tornillo tapón.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Agujero de ventilación solo con forma B
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 28029 Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite 164 kB

Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma A

Más información

Planos

Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD

D1D3LL1SWCADAcc.PrecioPedir
28029-119014A19G1/447917 1,64 €
28029-122038A22G3/847,51018 1,68 €
28029-128012A28G1/247,51124 1,81 €
28029-134034A34G3/4591130 2,20 €
28029-142100A42G1510,51236 2,66 €
28029-151114A51G1 1/451213,542 3,54 €
28029-1191415A19M14X1,547917 1,81 €
28029-1211615A21M16X1,547,51018 1,98 €
28029-1261815A26M18X1,547,51021 2,08 €
28029-1282015A28M20X1,5481024 2,10 €
28029-1282215A28M22X1,5481124 2,13 €

Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma B

Más información

Planos

Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD

D1D3LL1SWCADAcc.PrecioPedir
28029-219014B19G1/447917 1,68 €
28029-222038B22G3/847,51018 1,71 €
28029-228012B28G1/247,51124 1,86 €
28029-234034B34G3/4591130 2,27 €
28029-242100B42G1510,51236 2,93 €
28029-251114B51G1 1/451213,542 3,80 €
28029-2191415B19M14X1,547917 2,08 €
28029-2211615B21M16X1,547,51018 2,27 €
28029-2261815B26M18X1,547,51021 2,36 €
28029-2282015B28M20X1,5481024 2,43 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Bolivia
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83