|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico, poliamida 66.Versión:Negro. Junta plana sin asbesto.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.A petición:Junta tórica o material con mayor estabilidad y resistencia.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | L1 | SW | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
28020-18014 | 18,2 | G1/4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 | | | 0,48 € | | 28020-22038 | 22,5 | G3/8 | 3,5 | 10,5 | 8 | 6 | | | 0,56 € | | 28020-28012 | 28,5 | G1/2 | 3,5 | 10,5 | 10 | 8 | | | 0,68 € | | 28020-35034 | 35 | G3/4 | 4 | 10,5 | 12 | 10 | | | 0,93 € | | 28020-201415 | 20 | M14X1,5 | 2,5 | 8 | 6 | 3 | | | 0,48 € | | 28020-221615 | 22,5 | M16X1,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 | | | 0,56 € | | 28020-261815 | 26 | M18X1,5 | 3 | 10 | 10 | 7 | | | 0,60 € | | 28020-282015 | 28,5 | M20X1,5 | 3 | 11 | 10 | 7 | | | 0,68 € | | 28020-282215 | 28,5 | M22X1,5 | 3,5 | 10,5 | 10 | 7 | | | 0,68 € | | 28020-352615 | 35 | M26X1,5 | 3 | 12 | 12 | 10 | | | 0,93 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|