|
|
28014Tapones con collar y hexágono interior DIN 908 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Tapones con collar y hexágono interior para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | K | L | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
28014-100810 | 12 | M8x1 | 3 | 8 | 4 | | | 0,31 € | | 28014-101010 | 14 | M10X1 | 3 | 8 | 5 | | | 0,33 € | | 28014-101215 | 17 | M12X1,5 | 3 | 12 | 6 | | | 0,48 € | | 28014-101415 | 19 | M14X1,5 | 3 | 12 | 6 | | | 0,59 € | | 28014-101615 | 21 | M16X1,5 | 3 | 12 | 8 | | | 0,69 € | | 28014-101815 | 23 | M18X1,5 | 4 | 12 | 8 | | | 0,92 € | | 28014-102015 | 25 | M20X1,5 | 4 | 14 | 10 | | | 1,15 € | | 28014-102215 | 27 | M22X1,5 | 4 | 14 | 10 | | | 1,36 € | | 28014-102415 | 29 | M24X1,5 | 4 | 14 | 12 | | | 1,54 € | | 28014-102615 | 31 | M26X1,5 | 4 | 16 | 12 | | | 1,94 € | | 28014-102720 | 32 | M27X2 | 4 | 16 | 12 | | | 2,07 € | | 28014-103015 | 36 | M30X1,5 | 4 | 16 | 17 | | | 2,35 € | | 28014-103320 | 39 | M33X2 | 5 | 16 | 17 | | | 2,86 € | | 28014-103615 | 42 | M36X1,5 | 5 | 16 | 19 | | | 4,08 € | | 28014-104215 | 49 | M42X1,5 | 5 | 16 | 22 | | | 5,74 € | | 28014-104220 | 49 | M42X2 | 5 | 16 | 22 | | | 5,74 € | | 28014-104815 | 55 | M48X1,5 | 5 | 16 | 24 | | | 8,48 € | | 28014-104820 | 55 | M48X2 | 5 | 16 | 24 | | | 9,71 € | | 28014-10018 | 14 | G1/8 | 3 | 8 | 5 | | | 0,32 € | | 28014-10014 | 18 | G1/4 | 3 | 12 | 6 | | | 0,55 € | | 28014-10038 | 22 | G3/8 | 3 | 12 | 8 | | | 0,79 € | | 28014-10012 | 26 | G1/2 | 4 | 14 | 10 | | | 1,21 € | | 28014-10034 | 32 | G3/4 | 4 | 16 | 12 | | | 2,05 € | | 28014-10100 | 39 | G1 | 5 | 16 | 17 | | | 2,78 € | | 28014-10114 | 49 | G1 1/4 | 5 | 16 | 22 | | | 5,70 € | | 28014-10112 | 55 | G1 1/2 | 5 | 16 | 24 | | | 9,57 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|