Los topes de goma de norelem son elementos estándar y de construcción muy extendidos para apoyos elásticos. Los topes de goma se distinguen por su robustez y la atenuación y amortiguación elástica efectiva de los impactos. Algo especialmente importante cuando se trata de aceleraciones e impactos repetidos con un tope final. Los topes de goma de norelem ayudan a absorber y amortiguar las sacudidas en máquinas. |
Campos de utilización |
Los topes de goma se utilizan para cargas de presión y de empuje en los más diversos campos de uso, como en la industria y en usos profesionales, principalmente para absorber la energía cinética. Están incorporados en la familia de productos de los elementos de absorción. En caso de cargas de empuje, los topes de goma son mucho menos resistentes que cuando se someten a cargas de presión. Los datos de carga se pueden consultar en la página de información técnica para los topes de goma. |
Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo. Los topes de goma suelen utilizarse también como topes de puertas o elementos de absorción de ruido. |
Clases de topes de goma |
En la tienda online de norelem se ofrecen topes de goma con grados de dureza diferenciados. El caucho natural en combinación con acero corriente e inoxidable ofrece una gran durabilidad y una amortiguación fiable. |
En función de las necesidades de montaje, norelem ofrece topes de goma dotados tanto con rosca interior como con rosca exterior. En función de la construcción, los topes de goma amortiguan la energía según su forma constructiva. |
Un contorno entallado de goma, p. ej., consigue una amortiguación óptima en caso de cargas marginales con una gran desviación radial. Por el contrario, los topes de goma con extremo en punta absorben bien grandes impactos. Las posibles aplicaciones varían según la ingeniería. Los topes de goma permiten, por lo tanto, una utilización muy flexible en todo el entorno de la máquina. |
Clases de topes de goma |
El tipo correspondiente de tope de goma determina las posibilidades de uso de ese elemento con su rosca, para incorporarlo en la industria o en la fabricación de máquinas. |
Tipo A: Los topes de goma de norelem del grupo de productos de tipo A tienen una rosca exterior en los dos lados. |
Tipo B: Los topes de goma de tipo B, con una rosca interior y, en el lado opuesto, una rosca exterior, se pueden integrar o insertar en otros elementos. |
Tipo C: El grupo de topes de goma de tipo C tiene una rosca interior en cada extremo. |
Tipo D: El tope de goma de la categoría de productos de tipo D tiene una rosca exterior, así como un revestimiento de caucho natural en la superficie visible que absorbe los impactos al limitar el recorrido de muelle en el desplazamiento de masas. |
Tipo E: El tope de goma de tipo E se diferencia del tipo D por su rosca. El tope de goma de norelem de tipo E tiene una rosca interior. |
Topes de goma de acero inoxidable
|
Los topes de goma de norelem de acero inoxidable tienen un revestimiento de elastómero gris de caucho natural y un grado medio de dureza de 55° Shore A. Las versiones de topes de goma y acero inoxidable al natural pueden utilizarse en un rango de temperaturas entre -30 °C y +80 °C. En la tienda online de norelem hay diversas versiones, como topes de goma y acero inoxidable de tipo B, tipo C, tipo E y tipo D (con rosca exterior para su utilización como tope de impactos o en máquinas sin anclaje fijo a los cimientos). |
Topes de goma de acero o acero inoxidable |
Los topes de goma de acero o acero inoxidable tienen un revestimiento de caucho natural negro de elastómeros y un grado medio de dureza de 55° Shore A. Los topes de goma en versión de acero (resistencia 5.6) están cincados, los topes de goma en versión de acero inoxidable tienen un acabado natural. |
Los topes de goma están disponibles en la tienda de norelem con roscas exteriores (tipo A), rosca exterior (tipo B), rosca interior (tipo C) o con rosca exterior (tipo D, con rosca exterior para su utilización como tope de impactos o en máquinas sin anclaje fijo a los cimientos). |
Las versiones de topes de goma de acero inoxidable de acabado natural se pueden emplear en un rango de temperaturas de -30 °C a +80 °C. |