norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero para temple y revenido o acero inoxidable 1.4305.

Indicación:Con estas piezas brutas, se pueden fabricar de forma rentable tuercas para ranuras en T con roscas no convencionales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07070 Tuercas correderas en ranura en T acero o acero inoxidable 152 kB

Planos

Tuercas correderas en ranura en T acero o acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero para temple y revenido
Referencia
acero inoxidable
Ancho
de
ranura
B

B1HH1LFiltro
07070-06-6105,68410
07070-0807070-8088137,610613
07070-1007070-81010159,612615
07070-1207070-812121811,514718
07070-1407070-814142213,516822
07070-16-162515,618925
07070-18-182817,5201028
07070-20-203219,6241232
07070-22-223521,6281435
07070-24-244023,6321640
07070-28-284427,6361844
07070-36-365435,5442254
07070-42-426541,6522665
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Bolivia
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83