norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable
06276-12

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Volante de aluminio.
Empuñadura cilíndrica y cubierta de cubo de termoplástico, negro.
Eje de la empuñadura cilíndrica de acero inoxidable bruñido.
Tornillo prisionero ISO 4027 de acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Versión:Con recubrimiento de polvo negro o plata.

Con agujero de referencia.
Con agujero de referencia y chavetero.
Con agujero de referencia y perforación transversal.
Con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal.
Indicación:Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda ≤ 0,4 mm.Montaje:La cubierta del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela de apoyo 07375 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027.
Accesorios:07375 Arandelas de apoyo.
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912.
Volumen de suministroVolante de aluminio.
Cubierta del cubo.
Empuñadura cilíndrica plegable.
Tornillo prisionero ISO 4027 (versiones con perforación transversal).
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06276-12 Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable 879 kB

Planos (vista completa)

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma A, con agujero de referencia y perforación transversal

Más información

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma A, con agujero de referencia y perforación transversal

Selección/filtro de artículos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma B, con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal

Más información

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma B, con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma B, con agujero de referencia, chavetero y perforación transversal

Selección/filtro de artículos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma C, con agujero de referencia y chavetero

Más información

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma C, con agujero de referencia y chavetero
Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma C, con agujero de referencia y chavetero

Selección/filtro de artículos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma E, con perforación transversal

Más información

Planos

Ruedas de mano de dos radios de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable, forma E, con perforación transversal

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Bolivia
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83