norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Empuñaduras curvas de acero o acero inoxidable redondas abatibles
06934

Empuñaduras curvas de acero o acero inoxidable redondas abatibles

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Versión de acero:
Superficie con rectificado de alta precisión y cromado con un brillo intenso o puente de conexión, además con envoltura de plástico lisa.

Versión de acero inoxidable:
Superficie semibrillante rectificada por vibración sin estrías.
Indicación:El volumen de suministro incluye material de fijación de acero cincado o inoxidable. Bloqueo del muelle en las dos posiciones finales.Montaje:Desde la parte trasera.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06934 Empuñaduras curvas de acero o acero inoxidable redondas abatibles 154 kB

Planos

Empuñaduras curvas de acero o acero inoxidable redondas abatibles

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
Versión 2ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
06934-1001acero-10018M10x143118500 20,77 €
06934-1201acero-12018M10x143138500 21,14 €
06934-1801acero-18018M10x143198500 21,85 €
06934-1002acerocon envoltura de plástico10018M10x143118500 23,81 €
06934-1202acerocon envoltura de plástico12018M10x143138500 24,32 €
06934-1802acerocon envoltura de plástico18018M10x143198500 26,24 €
06934-1003acero inoxidable-10018M10x143118500 70,99 €
06934-1203acero inoxidable-12018M10x143138500 71,70 €
06934-1803acero inoxidable-18018M10x143198500 73,29 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Bolivia
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83