norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Novedades

Columnas elevadoras, control e interruptor manual

 

¿Desea comprar una columna elevadora eléctrica? Los sistemas de columna elevadora de norelem están formados por la propia columna elevadora, un sistema de control para columnas elevadoras y un interruptor manual también para estos sistemas.

   

Una columna elevadora eléctrica sirve para ajustar la altura de objetos mediante un motor y, simultáneamente, guiarlos de forma estable. Con ello se puede mejorar la ergonomía tanto de los puestos de trabajo individuales, como de máquinas o instalaciones complejas.

 

Las columnas elevadoras eléctricas de aluminio de norelem ya llevan totalmente integrada la técnica. Estas soluciones no requieren mantenimiento y, según el principio de "solo enchufar, listo para usar", se ponen en servicio rápida y sencillamente y se manejan de forma intuitiva.

 

La gama de norelem incluye distintos productos y versiones de columnas elevadoras con:

 

  • carrera hasta 500 mm,
  • una velocidad máxima de hasta 8 mm/s,
  • la posibilidad de desplazamiento sincronizado de dos columnas elevadoras,
  • aptitud para cargas de tracción y de presión, así como
  • el bloqueo automático, también con una carga máxima.

 

Accesorios: Control, cable de conexión, interruptor manual, cable de conexión a la red y placa de montaje

 

El control para la columna elevadora

 

Con el control se pueden dirigir, como máximo, dos columnas elevadoras y se pueden conectar entre sí un máximo de dos controles. Con ello se pueden desplazar de forma simultánea y paralela un total de cuatro columnas elevadores.

 

Las ventajas al controlar las columnas elevadoras:

  • El control de la columna elevadora ofrece un cálculo dinámico de la duración de la conexión y trae de serie una protección de sobrecargas.
  • Una detección de colisiones integrada (SPP – Smart Product Protection) optimiza la seguridad de proceso de la columna elevadora.
  • Unos indicadores LED proporcionan información visual sobre el estado de las columnas elevadoras.

 

Interruptor manual para la columna elevadora

 

El control manual de la columna elevadora lo asume un interruptor manual especial con las siguientes características y funciones:

  • Pantalla LCD y seis teclas de función
  • Manejo intuitivo del control de la columna elevadora
  • Memoria de las posiciones de la columna elevadora
  • Facilidad de cambio de usuarios de la columna elevadora
  • Permite cambios eléctricos en el control de la columna elevadora
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Bolivia
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83