norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable Inox avec bouchon de protection avec insert fileté, pouces
06464 inch

Manette indexable Inox avec bouchon de protection avec insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée : Inox coulée de précision 1.4308.
Insert : Inox 1.4305.

Finition :Poignée, polissage électrolytique.
Autres pièces en inox naturel.
Remarques concernant la commande :Au-dessus de 70 mm de longueur de vis, la partie filetée est de 60 mm.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06464 inch Manette indexable Inox avec bouchon de protection avec insert fileté, pouces 262 kB

Dessins

Manette indexable Inox avec bouchon de protection avec insert fileté, pouces

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
LFiltre
06464-92A2X21/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101015/20/25/30/40/50/60
06464-92A3X25/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101015/20/25/30/40/50/60
06464-92A4X23/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101020/25/30/40/50/60
06464-93A3X35/16-1816212241,5102454,558,58091111120/25/30/40/50/60
06464-93A4X33/8-1616212241,5102454,558,58091111120/25/30/40/50/60
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Bulgarie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83