|
|
05550_SVAGrenouillères réglables avec crochet de bridage mobile, Forme A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4301. Finition :Zingué et passivé bleu. Inox naturel.Nota :Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations. Pour compenser les tolérances, la grenouillère possède un crochet de bridage mobile.
Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 15 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M6).
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Nous conseillons d'utiliser des vis fraisées pour fixer les composants.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.Sur demande :Disponible avec une sécurité évitant l'ouverture de la grenouillère.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | Force de retenue F1 N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
05550-1421121 | acier | A | 1000 |  | | 5,78 € | | 05550-1421122 | acier inoxydable | A | 1000 |  | | 11,11 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|