norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionGénéralités :Généralités : Graisse multiusage pour la lubrification de paliers lisses et de paliers à rouleaux soumis à des charges importantes.

Graisse multiusage 97907-10-10400 :
Lubrification de paliers lisses, paliers à rouleaux et paliers à rotules, d'arbres cannelés, d'axes de roue, de broches et de surfaces de glissement de toutes sortes soumis à des charges normales et à toutes les vitesses de glissement habituelles pour la lubrification à la graisse. Résistante à l'eau et exempte d'acides. Marquage selon DIN 51502 K2K-30.

Graisse haute température 97907-10-20400 :
Lubrification à la graisse de paliers lisses et de paliers à rouleaux avec des températures élevées, par ex. dans les fours de peinture et de séchage, convertisseurs, poches de coulée, installations de chauffage, ventilateurs à air chaud, grues d'alimentation, installations de vulcanisation ou encore moteurs électriques. Marquage selon DIN 51502 KP2N-30 :

Graisse multiusage 97907-10-10500 :
Utilisation pour la lubrification de paliers à rouleaux et de paliers lisses soumis à une charge importante. Graisse de lubrification pour véhicules motorisés, machines de construction et machines agricoles.
Pénétration : 265 - 295 1/10 mm
Résistance à l'eau : DIN ISO 51807/T1, 1-90
Protection anti-corrosion : DIN 51802, degré de corrosion 0
Base saponifiée : LI-12-hydroxystéarate
Viscosité de l'huile de base à 40 °C : DIN 51562, env. 135 mm²/s
Convient pour les pompes à graisse deux mains.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 97907-10 Graisses 108 kB
 Multi-purpose grease - According to Regulation (EC) No 1907/2006 - UK 186 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationConditionnementTempérature d'utilisationClasse NLGIPoint de goutte
°C
CAOAcc.PrixCommander
97907-10-10400Graisse multiusageCartouche à graisse 400 g DIN 1284-30 °C à 120 °C2>190 5,58 €
97907-10-20400Graisse haute températureCartouche à graisse 400 g DIN 1284-35 °C à 150 °C2>220 11,89 €
97907-10-10500Graisse multiusageCartouche à visser 500 g-30 °C à 120 °C2180 15,64 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83