norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : acier.
Tête de pompe à graisse : zinc injecté haute pression.
Nota :Pompe à graisse deux mains pour cartouches à visser 500 g. Le piston de pompe offre une grande précision d'ajustement sur le cylindre. Il ne peut donc y avoir de faux graissage. Vidange complète de la cartouche selon le principe du vide. Remplacement rapide et propre de la cartouche. Le niveau de remplissage et le type de graisse sont toujours visibles grâce à la construction ouverte.

Tuyau blindé et embout inclus.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 97990-13 Pompes à graisse deux mains 135 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

Volume de remplissage
cm³
Possibilités de remplissageMediumPression
bar
CAOAcc.PrixCommander
97990-13-11500500cartouche à visser 500 gGraisses jusqu'à NLGI 2 à 20 °C400 bar 50,66 €
Référence

Pression
d'éclatement
bar
Capacité de pompage
par pression
cm³
Taraudage de fixationRaccordEmboutCAOAcc.PrixCommander
97990-13-11500850 bar2M10x1tuyau blindé Ø11x300embout de précision 50,66 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83