norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Verre acrylique.Nota :Hauteur : 850 mm
Largeur : 850 mm
Épaisseur : 4 mm

Un système modulaire bien pensé composé de verre acrylique, d'éléments en plastique et en inox.
Modulaire, léger et flexible.
Utilisation :Gastronomie/Hôtels/Restaurants
Tables de bureaux/Salles de réunion
Comptoirs/Secteur de communication
Écoles/Bibliothèques
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96990-10 Vitres en verre acrylique 542 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
96990-10-0850085004Vitre en verre acrylique89,00 €

Autres articles de cette catégorie