norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en acier bruni - inch
06458 inch

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée avec revêtement plastique.
Composants en acier bruni.
Remarques concernant la commande :Au-dessus de 70 mm de longueur de vis, la partie filetée est de 60 mm.Nota :Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06458 inch Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en acier bruni - inch 281 kB

Dessins

Manette indexable en zinc injecté haute pression plate avec filetage, insert fileté en acier bruni - inch

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
LCAOAcc.PrixCommander
06458-2A21X15noir RAL 9005mate satinée21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A21X20noir RAL 9005mate satinée21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A21X25noir RAL 9005mate satinée21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A21X30noir RAL 9005mate satinée21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A21X35noir RAL 9005mate satinée21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A21X40noir RAL 9005mate satinée21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A21X45noir RAL 9005mate satinée21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A21X50noir RAL 9005mate satinée21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A21X55noir RAL 9005mate satinée21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A21X60noir RAL 9005mate satinée21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A31X15noir RAL 9005mate satinée25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A31X20noir RAL 9005mate satinée25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A31X25noir RAL 9005mate satinée25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A31X30noir RAL 9005mate satinée25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A31X35noir RAL 9005mate satinée25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A31X40noir RAL 9005mate satinée25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A31X45noir RAL 9005mate satinée25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A31X50noir RAL 9005mate satinée25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A31X55noir RAL 9005mate satinée25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A31X60noir RAL 9005mate satinée25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A41X15noir RAL 9005mate satinée23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A41X20noir RAL 9005mate satinée23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A41X25noir RAL 9005mate satinée23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A41X30noir RAL 9005mate satinée23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A41X35noir RAL 9005mate satinée23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A41X40noir RAL 9005mate satinée23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A41X45noir RAL 9005mate satinée23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A41X50noir RAL 9005mate satinée23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A41X55noir RAL 9005mate satinée23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A41X60noir RAL 9005mate satinée23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-3A31X15noir RAL 9005mate satinée35/16-181621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A31X20noir RAL 9005mate satinée35/16-181621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A31X25noir RAL 9005mate satinée35/16-181621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A31X30noir RAL 9005mate satinée35/16-181621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A31X35noir RAL 9005mate satinée35/16-181621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A31X40noir RAL 9005mate satinée35/16-181621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A31X45noir RAL 9005mate satinée35/16-181621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A31X50noir RAL 9005mate satinée35/16-181621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A31X55noir RAL 9005mate satinée35/16-181621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A31X60noir RAL 9005mate satinée35/16-181621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
06458-3A41X15noir RAL 9005mate satinée33/8-161621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A41X20noir RAL 9005mate satinée33/8-161621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A41X25noir RAL 9005mate satinée33/8-161621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A41X30noir RAL 9005mate satinée33/8-161621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A41X35noir RAL 9005mate satinée33/8-161621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A41X40noir RAL 9005mate satinée33/8-161621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A41X45noir RAL 9005mate satinée33/8-161621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A41X50noir RAL 9005mate satinée33/8-161621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A41X55noir RAL 9005mate satinée33/8-161621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A41X60noir RAL 9005mate satinée33/8-161621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
06458-2A2181X15noir RAL 9005mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A2181X20noir RAL 9005mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A2181X25noir RAL 9005mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A2181X30noir RAL 9005mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A2181X35noir RAL 9005mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A2181X40noir RAL 9005mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A2181X45noir RAL 9005mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A2181X50noir RAL 9005mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A2181X55noir RAL 9005mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A2181X60noir RAL 9005mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A3181X15noir RAL 9005mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A3181X20noir RAL 9005mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A3181X25noir RAL 9005mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A3181X30noir RAL 9005mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A3181X35noir RAL 9005mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A3181X40noir RAL 9005mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A3181X45noir RAL 9005mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A3181X50noir RAL 9005mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A3181X55noir RAL 9005mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A3181X60noir RAL 9005mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A4181X15noir RAL 9005mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A4181X20noir RAL 9005mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A4181X25noir RAL 9005mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A4181X30noir RAL 9005mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A4181X35noir RAL 9005mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A4181X40noir RAL 9005mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A4181X45noir RAL 9005mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A4181X50noir RAL 9005mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A4181X55noir RAL 9005mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A4181X60noir RAL 9005mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-3A3181X15noir RAL 9005mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A3181X20noir RAL 9005mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A3181X25noir RAL 9005mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A3181X30noir RAL 9005mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A3181X35noir RAL 9005mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A3181X40noir RAL 9005mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A3181X45noir RAL 9005mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A3181X50noir RAL 9005mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A3181X55noir RAL 9005mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A3181X60noir RAL 9005mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
06458-3A4181X15noir RAL 9005mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A4181X20noir RAL 9005mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A4181X25noir RAL 9005mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A4181X30noir RAL 9005mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A4181X35noir RAL 9005mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A4181X40noir RAL 9005mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A4181X45noir RAL 9005mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A4181X50noir RAL 9005mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A4181X55noir RAL 9005mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A4181X60noir RAL 9005mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
06458-2A2182X15orangé pur RAL 2004mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A2182X20orangé pur RAL 2004mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A2182X25orangé pur RAL 2004mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A2182X30orangé pur RAL 2004mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A2182X35orangé pur RAL 2004mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A2182X40orangé pur RAL 2004mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A2182X45orangé pur RAL 2004mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A2182X50orangé pur RAL 2004mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A2182X55orangé pur RAL 2004mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A2182X60orangé pur RAL 2004mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A3182X15orangé pur RAL 2004mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A3182X20orangé pur RAL 2004mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A3182X25orangé pur RAL 2004mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A3182X30orangé pur RAL 2004mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A3182X35orangé pur RAL 2004mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A3182X40orangé pur RAL 2004mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A3182X45orangé pur RAL 2004mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A3182X50orangé pur RAL 2004mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A3182X55orangé pur RAL 2004mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A3182X60orangé pur RAL 2004mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A4182X15orangé pur RAL 2004mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A4182X20orangé pur RAL 2004mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A4182X25orangé pur RAL 2004mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A4182X30orangé pur RAL 2004mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A4182X35orangé pur RAL 2004mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A4182X40orangé pur RAL 2004mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A4182X45orangé pur RAL 2004mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A4182X50orangé pur RAL 2004mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A4182X55orangé pur RAL 2004mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A4182X60orangé pur RAL 2004mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-3A3182X15orangé pur RAL 2004mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A3182X20orangé pur RAL 2004mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A3182X25orangé pur RAL 2004mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A3182X30orangé pur RAL 2004mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A3182X35orangé pur RAL 2004mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A3182X40orangé pur RAL 2004mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A3182X45orangé pur RAL 2004mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A3182X50orangé pur RAL 2004mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A3182X55orangé pur RAL 2004mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A3182X60orangé pur RAL 2004mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
06458-3A4182X15orangé pur RAL 2004mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A4182X20orangé pur RAL 2004mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A4182X25orangé pur RAL 2004mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A4182X30orangé pur RAL 2004mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A4182X35orangé pur RAL 2004mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A4182X40orangé pur RAL 2004mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A4182X45orangé pur RAL 2004mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A4182X50orangé pur RAL 2004mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A4182X55orangé pur RAL 2004mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A4182X60orangé pur RAL 2004mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
06458-2A2184X15rouge traffic RAL 3020mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A2184X20rouge traffic RAL 3020mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A2184X25rouge traffic RAL 3020mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A2184X30rouge traffic RAL 3020mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A2184X35rouge traffic RAL 3020mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A2184X40rouge traffic RAL 3020mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A2184X45rouge traffic RAL 3020mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A2184X50rouge traffic RAL 3020mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A2184X55rouge traffic RAL 3020mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A2184X60rouge traffic RAL 3020mat structuré21/4-2013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A3184X15rouge traffic RAL 3020mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A3184X20rouge traffic RAL 3020mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A3184X25rouge traffic RAL 3020mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A3184X30rouge traffic RAL 3020mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A3184X35rouge traffic RAL 3020mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A3184X40rouge traffic RAL 3020mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A3184X45rouge traffic RAL 3020mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A3184X50rouge traffic RAL 3020mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A3184X55rouge traffic RAL 3020mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A3184X60rouge traffic RAL 3020mat structuré25/16-1813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-2A4184X15rouge traffic RAL 3020mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 9,50 €
06458-2A4184X20rouge traffic RAL 3020mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 9,50 €
06458-2A4184X25rouge traffic RAL 3020mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 9,50 €
06458-2A4184X30rouge traffic RAL 3020mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 9,50 €
06458-2A4184X35rouge traffic RAL 3020mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 10,15 €
06458-2A4184X40rouge traffic RAL 3020mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 10,15 €
06458-2A4184X45rouge traffic RAL 3020mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 10,15 €
06458-2A4184X50rouge traffic RAL 3020mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 10,15 €
06458-2A4184X55rouge traffic RAL 3020mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 10,15 €
06458-2A4184X60rouge traffic RAL 3020mat structuré23/8-1613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 10,15 €
06458-3A3184X15rouge traffic RAL 3020mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A3184X20rouge traffic RAL 3020mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A3184X25rouge traffic RAL 3020mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A3184X30rouge traffic RAL 3020mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A3184X35rouge traffic RAL 3020mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A3184X40rouge traffic RAL 3020mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A3184X45rouge traffic RAL 3020mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A3184X50rouge traffic RAL 3020mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A3184X55rouge traffic RAL 3020mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A3184X60rouge traffic RAL 3020mat structuré35/16-181621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
06458-3A4184X15rouge traffic RAL 3020mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72215 10,45 €
06458-3A4184X20rouge traffic RAL 3020mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72220 10,45 €
06458-3A4184X25rouge traffic RAL 3020mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72225 10,45 €
06458-3A4184X30rouge traffic RAL 3020mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72230 10,45 €
06458-3A4184X35rouge traffic RAL 3020mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72235 11,18 €
06458-3A4184X40rouge traffic RAL 3020mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72240 11,18 €
06458-3A4184X45rouge traffic RAL 3020mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72245 11,18 €
06458-3A4184X50rouge traffic RAL 3020mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72250 11,18 €
06458-3A4184X55rouge traffic RAL 3020mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72255 11,18 €
06458-3A4184X60rouge traffic RAL 3020mat structuré33/8-161621,222371023,83842809111,72260 11,18 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83